Tento sortiment vázacích a stahovacích pásek má tu výhodu, že je lze znovu použít díky jednoduchému uvolňovacímu mechanismu. Jsou dostupné ve dvou provedeních.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,9723 Kč - 7,7671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 36,3534 Kč - 36,3534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 7,9065 Kč - 8,799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 4,7551 Kč - 5,285 Kč | 500 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,3888 Kč - 1,5478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 7,7252 Kč - 8,5758 Kč | 1500 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 3,1653 Kč - 3,5419 Kč | 5000 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2,6634 Kč - 2,9422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 5,2431 Kč - 5,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 9,6914 Kč - 10,7791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 54,802 Kč - 54,802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 8,1715 Kč - 9,0918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| 5,02 Kč - 5,5917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2,2032 Kč - 2,4542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 5,4662 Kč - 6,0658 Kč | 100 Skladem |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 4,5319 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 2,7888 Kč - 2,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 11,6437 Kč - 12,9545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 2,6634 Kč - 2,9422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,6594 Kč - 1,8685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku