Menu Vyhledávání

Pásy upínací – na hadice a trubičky

Skladem

Hose and Tubing Cinch Straps, include a hoop and loop construction. This securely secures hoses, while allowing them to expand and contract as pressure changes. Durable and provides a safe, adjustable and simple fastening solution. Two options to choose from.

  • Have a hook and loop design that firmly holds hoses, enabling them to expand and contract as pressure fluctuates
  • It is resistant to chemicals and can sustain high temperatures.
  • It is used in industrial and automotive applications.
Materiál: polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel, polyamid - pásky se suchým zipem; delrin Barva: černá Produktová řada: SR1099

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 18
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost C Materiál Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
406.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
Heavy
91 Skladem
300.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
Standard
6 Skladem
200.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
Heavy
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
Standard
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
406.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
Standard
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
Standard
1 Skladem
100.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
Heavy
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
Heavy
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
508.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
Heavy
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
Heavy
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
Standard
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
406.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
Standard
2 Skladem
200.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
Standard
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
Heavy
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
Heavy
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
Standard
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
508.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
Standard
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
406.0 mm
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
Heavy
Upínací popruh Těžký 406.0 mm černá

10175484


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • C
    406.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
  • Typ
    Heavy
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Upínací popruh Standardní 300.0 mm

10175453


Skladové zásoby
91 Skladem
Parametry
  • C
    300.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
  • Typ
    Standard
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Upínací popruh Těžký 200.0 mm černá

10175538


Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • C
    200.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
  • Typ
    Heavy
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Upínací popruh Těžký 100.0 mm černá

10175668


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • C
    100.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
  • Typ
    Standard
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Upínací popruh Těžký 406.0 mm černá

10175477


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • C
    406.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
  • Typ
    Standard
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Upínací popruh Těžký 200.0 mm černá

10175521


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • C
    200.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
  • Typ
    Standard
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Upínací popruh Těžký 100.0 mm černá

10175675


Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • C
    100.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
  • Typ
    Heavy
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Upínací popruh Těžký 200.0 mm černá

10175699


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • C
    200.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
  • Typ
    Heavy
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Upínací popruh Těžký 508.0 mm černá

10175651


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • C
    508.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
  • Typ
    Heavy
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Upínací popruh Těžký 100.0 mm černá

10175514


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • C
    100.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
  • Typ
    Heavy
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Upínací popruh Těžký 100.0 mm černá

10175507


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • C
    100.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
  • Typ
    Standard
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Upínací popruh Těžký 406.0 mm černá

10175637


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • C
    406.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
  • Typ
    Standard
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Upínací popruh Těžký 200.0 mm černá

10175682


Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • C
    200.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
  • Typ
    Standard
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Upínací popruh Těžký 300.0 mm černá

10175620


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • C
    300.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
  • Typ
    Heavy
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Upínací popruh Těžký 300.0 mm černá

10175460


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • C
    300.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
  • Typ
    Heavy
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Upínací popruh Těžký 300.0 mm černá

10175613


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • C
    300.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
  • Typ
    Standard
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Upínací popruh Těžký 508.0 mm černá

10175491


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • C
    508.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
  • Typ
    Standard
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Upínací popruh Těžký 406.0 mm černá

10175644


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • C
    406.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
  • Typ
    Heavy
  • Celní nomenklatura
    3926909790