Pístky pružinové s kroužkem na vytažení lze také stahovat ručně. Tato konstrukce obsahuje poniklované pouzdro a čep z nerezové oceli.
Stahovací kroužek umožňuje pohodlný způsob zvedání pístku. Tyto pístky jsou ideální pro lokalizaci, polohování a zabezpečování. Mezi běžné aplikace patří vybavení tělocvičny, například posilovací přístroje.
Velikosti závitů: M6, M8, M10 a M12.
Produktová řada: SR5407
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu těla | Velikost závitu závrtného čepu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 136,8625 Kč - 136,8625 Kč | 485 Skladem |
M12
|
8.0
|
||
| 10270950 | 98,6936 Kč - 98,6936 Kč | 345 Skladem |
M10
|
6.0
|
|
| 10270936 | 78,9636 Kč - 78,9636 Kč | 250 Skladem |
M6
|
4.0
|
|
| 10270943 | 78,9636 Kč - 78,9636 Kč | 230 Skladem |
M8
|
5.0
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku