Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše pružinové pístky s páčkou jsou vyráběny v provedení z nerezavějící oceli nebo leštěné oceli. V nabídce najdete několik provedení s různým průměrem čepu.
Produktová řada: SR5410 ,SR6568, SR6572
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka čepu | Délka rukojeti | Celková délka | Povrchová úprava | Průměr čepu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228,3123 Kč - 253,4042 Kč | 1 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10197615 | 482,6807 Kč - 535,7447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 271,1567 Kč - 300,9741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 955,9815 Kč - 955,9815 Kč | 18 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 398,3367 Kč - 398,3367 Kč | 31 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 480,7809 Kč - 533,6564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 233,8994 Kč - 259,609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
pozinkováno
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 451,0087 Kč - 500,6036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 337,3121 Kč - 374,4114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
pozinkováno; modře pasivováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 333,5921 Kč - 370,2749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10197493 | 454,4448 Kč - 504,4052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 480,7809 Kč - 533,6564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 339,2223 Kč - 375,4599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
pozinkováno
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 339,2223 Kč - 373,3917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 477,0916 Kč - 529,5592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 451,9278 Kč - 501,6234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 482,6807 Kč - 535,7447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1 037,5378 Kč - 1 037,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 501,6234 Kč - 501,6234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 955,9815 Kč - 955,9815 Kč | 18 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku