Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše pružinové pístky s páčkou jsou vyráběny v provedení z nerezavějící oceli nebo leštěné oceli. V nabídce najdete několik provedení s různým průměrem čepu.
Produktová řada: SR5410 ,SR6568, SR6572
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka čepu | Délka rukojeti | Celková délka | Povrchová úprava | Průměr čepu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10197493 | 441,2085 Kč - 489,7138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
331,0887 Kč - 367,4798 Kč | 3 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
263,2589 Kč - 292,2078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
928,1373 Kč - 928,1373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
438,7649 Kč - 487,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1 007,3182 Kč - 1 007,3182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
přírodní
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
221,6624 Kč - 246,0234 Kč | 6 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
488,7282 Kč - 488,7282 Kč | 1 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
323,8759 Kč - 359,4902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
319,3578 Kč - 354,4702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
pozinkováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
260,5537 Kč - 289,1958 Kč | 1 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
468,622 Kč - 520,1405 Kč | 2 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
487,013 Kč - 487,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
440,2933 Kč - 488,7282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
465,8765 Kč - 517,0993 Kč | 35 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
928,1373 Kč - 928,1373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
292,2078 Kč - 292,2078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
matné
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10197615 | 468,622 Kč - 520,1405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
374,7838 Kč - 374,7838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
černěno
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
327,4875 Kč - 363,5062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
pozinkováno; modře pasivováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku