Menu Vyhledávání

Pístky pružinové – s páčkou

Skladem

Naše pružinové pístky s páčkou jsou vyráběny v provedení z nerezavějící oceli nebo leštěné oceli. V nabídce najdete několik provedení s různým průměrem čepu.

Produktová řada: SR5410 ,SR6568, SR6572

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka čepu Délka rukojeti Celková délka Povrchová úprava Průměr čepu Koupit
10197493 441,2085 Kč - 489,7138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
10.0 mm
331,0887 Kč - 367,4798 Kč 3 Skladem
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
263,2589 Kč - 292,2078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
pozinkováno
6.0 mm
928,1373 Kč - 928,1373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
přírodní
10.0 mm
438,7649 Kč - 487,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
14.0 mm
1 007,3182 Kč - 1 007,3182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
přírodní
8.0 mm
221,6624 Kč - 246,0234 Kč 6 Skladem
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
pozinkováno
6.0 mm
488,7282 Kč - 488,7282 Kč 1 Skladem
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
8.0 mm
323,8759 Kč - 359,4902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
pozinkováno
8.0 mm
319,3578 Kč - 354,4702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
pozinkováno
12.0 mm
260,5537 Kč - 289,1958 Kč 1 Skladem
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
pozinkováno
10.0 mm
468,622 Kč - 520,1405 Kč 2 Skladem
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
14.0 mm
487,013 Kč - 487,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
14.0 mm
440,2933 Kč - 488,7282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
8.0 mm
465,8765 Kč - 517,0993 Kč 35 Skladem
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
8.0 mm
928,1373 Kč - 928,1373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
přírodní
12.0 mm
292,2078 Kč - 292,2078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
matné
8.0 mm
10197615 468,622 Kč - 520,1405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
14.0 mm
374,7838 Kč - 374,7838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
černěno
10.0 mm
327,4875 Kč - 363,5062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
pozinkováno; modře pasivováno
12.0 mm
  • z/ze 2
Pístky pružinové 37.0 mm 10.0 mm polyamid černá

10197493

Cenové rozmezí
489,7138 Kč - 441,2085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Délka čepu
    14.0 mm
Pístky pružinové 8.0 mm polyamid černá

10197486

Cenové rozmezí
367,4798 Kč - 331,0887 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Šířka základny
    20.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    8.0 mm
Pístky pružinové M16 x 1.5 polyamid; ocel černá

10196700

Cenové rozmezí
292,2078 Kč - 263,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    30.0 N
  • Délka rukojeti
    30.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    11.0 N
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    10.0 mm
Pístky pružinové M20 ocel nerezavějící šedá

10270738

Cenové rozmezí
928,1373 Kč - 928,1373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    51.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
  • Celková délka
    69.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
Pístky pružinové 37.0 mm 14.0 mm polyamid černá

10197547

Cenové rozmezí
487,013 Kč - 438,7649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    14.0 mm
  • Délka čepu
    14.0 mm
Pístky pružinové M20 x 1.5 ocel nerezavějící šedá

10270721

Cenové rozmezí
1 007,3182 Kč - 1 007,3182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    51.0 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
  • Celková délka
    69.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
Pístky pružinové M12 x 1.5 polyamid; ocel černá

10196694

Cenové rozmezí
246,0234 Kč - 221,6624 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    22.0 N
  • Délka rukojeti
    25.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    8.0 N
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    8.0 mm
Pístky pružinové 37.0 mm 8.0 mm polyamid černá

10197561

Cenové rozmezí
488,7282 Kč - 488,7282 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Délka čepu
    14.0 mm
Pístky pružinové M20 x 1.5 polyamid; ocel černá

10196724

Cenové rozmezí
359,4902 Kč - 323,8759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    56.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    20.0 N
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
Pístky pružinové M20 x 1.5 polyamid; ocel černá

10196663

Cenové rozmezí
354,4702 Kč - 319,3578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    56.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    20.0 N
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
Pístky pružinové M16 x 1.5 polyamid; ocel černá

10196649

Cenové rozmezí
289,1958 Kč - 260,5537 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    30.0 N
  • Délka rukojeti
    30.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    11.0 N
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Délka čepu
    10.0 mm
Pístky pružinové 14.0 mm polyamid černá

10197622

Cenové rozmezí
520,1405 Kč - 468,622 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Šířka základny
    48.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    14.0 mm
Pístky pružinové 37.0 mm 14.0 mm polyamid černá

10197530

Cenové rozmezí
487,013 Kč - 487,013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    14.0 mm
  • Délka čepu
    14.0 mm
Pístky pružinové 37.0 mm 8.0 mm polyamid černá

10197554

Cenové rozmezí
488,7282 Kč - 440,2933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Délka čepu
    14.0 mm
Pístky pružinové 8.0 mm polyamid černá

10197639

Cenové rozmezí
517,0993 Kč - 465,8765 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Šířka základny
    48.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    8.0 mm
Pístky pružinové M20 ocel nerezavějící šedá

10270745

Cenové rozmezí
928,1373 Kč - 928,1373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    51.0 mm
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
  • Celková délka
    69.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
Pístky pružinové M16 polyamid; ocel černá

10196717

Cenové rozmezí
292,2078 Kč - 292,2078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    30.0 N
  • Délka rukojeti
    30.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    11.0 N
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Délka čepu
    10.0 mm
Pístky pružinové 14.0 mm polyamid černá

10197615

Cenové rozmezí
520,1405 Kč - 468,622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    48.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    14.0 mm
Pístky pružinové M20 ocel černá

10270691

Cenové rozmezí
374,7838 Kč - 374,7838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
  • Celková délka
    69.0 mm
  • Materiál základny
    ocel černěná
Pístky pružinové polyamid; ocel černá

10197462

Cenové rozmezí
363,5062 Kč - 327,4875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    20.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    12.0 mm