Naše pružinové pístky s páčkou jsou vyráběny v provedení z nerezavějící oceli nebo leštěné oceli. V nabídce najdete několik provedení s různým průměrem čepu.
Produktová řada: SR5410 ,SR6568, SR6572
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka čepu | Délka rukojeti | Celková délka | Povrchová úprava | Průměr čepu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260,5537 Kč - 289,1958 Kč | 1 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
323,8759 Kč - 359,4902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
488,7282 Kč - 488,7282 Kč | 1 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
437,8725 Kč - 486,0229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
221,6624 Kč - 246,0234 Kč | 6 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10197615 | 468,622 Kč - 520,1405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
463,1957 Kč - 514,1351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
227,0868 Kč - 252,0476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
pozinkováno
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
438,7649 Kč - 487,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
437,8725 Kč - 486,0229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
487,013 Kč - 487,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
263,2589 Kč - 292,2078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
440,2933 Kč - 488,7282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
928,1373 Kč - 928,1373 Kč | 8 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
386,7347 Kč - 386,7347 Kč | 18 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
černěno
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
928,1373 Kč - 928,1373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
212,0462 Kč - 226,1154 Kč | 84 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
pozinkováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1 007,3182 Kč - 1 007,3182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
přírodní
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
468,622 Kč - 520,1405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
465,8765 Kč - 517,0993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku