aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.
Produktová řada: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výsledná koncová síla | Velikost závitu těla | Délka šroubu | Zajištění rukojeti v otevřené poloze | Průměr hlavy | Koncová síla (počáteční) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330,2206 Kč - 366,5322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
226,1665 Kč - 251,0296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
se zajištěním
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
336,251 Kč - 336,251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
bez zámku
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
198,1239 Kč - 219,9053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
se zajištěním
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
252,424 Kč - 280,1597 Kč | 50 Skladem |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez zámku
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
260,5537 Kč - 289,1958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez zámku
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
181,4902 Kč - 181,4902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez zámku
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
161,9379 Kč - 179,7451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
se zajištěním
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
221,0407 Kč - 221,0407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
se zajištěním
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
se zajištěním
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
490,3569 Kč - 490,3569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
aretace
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
185,4624 Kč - 205,8632 Kč | 7 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
10196120 | 216,224 Kč - 239,9855 Kč | 8 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
se zajištěním
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|
196,7106 Kč - 196,7106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
299,9631 Kč - 299,9631 Kč | 3 Skladem |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
248,0223 Kč - 275,2856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez zámku
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
167,8543 Kč - 186,3058 Kč | 2 Skladem |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez zámku
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
490,3569 Kč - 490,3569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
bez zámku
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
||
233,9754 Kč - 233,9754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
se zajištěním
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
253,0302 Kč - 280,8522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez zámku
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku