Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.
Produktová řada: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výsledná koncová síla | Velikost závitu těla | Délka šroubu | Zajištění rukojeti v otevřené poloze | Průměr hlavy | Koncová síla (počáteční) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216,224 Kč - 239,9855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
se zajištěním
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
161,9379 Kč - 179,7451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
se zajištěním
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
257,8484 Kč - 286,1977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
se zajištěním
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
330,2206 Kč - 366,5322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
201,7495 Kč - 223,9353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
se zajištěním
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
380,1002 Kč - 380,1002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.551 in
39.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
aretace
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
256,8236 Kč - 256,8236 Kč | 10 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
198,1239 Kč - 219,9053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
se zajištěním
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
153,0106 Kč - 166,2635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
bez zámku
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
185,4624 Kč - 205,8632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
185,4624 Kč - 205,8632 Kč | 1 Skladem |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
226,1665 Kč - 251,0296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
se zajištěním
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
193,6552 Kč - 214,944 Kč | 1 Skladem |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez zámku
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
336,251 Kč - 336,251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
bez zámku
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
490,3569 Kč - 490,3569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
bez zámku
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
||
278,6398 Kč - 309,2619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
252,424 Kč - 280,1597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
161,9379 Kč - 179,7451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
10195956 | 199,1464 Kč - 221,0407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez zámku
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|
189,9347 Kč - 189,9347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez zámku
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku