Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Naše aretační čepy umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, jako zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.
Produktová řada: SR5409
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál čepu | Výsledná koncová síla | Typ čepu | Koncová síla (počáteční) | Materiál těla | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,7345 Kč - 49,7345 Kč | 720 Skladem |
M6
|
ocel nerezavějící
|
18.00 N
18.00 N
|
kulička
|
10.00 N
10.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||
38,7049 Kč - 38,7049 Kč | 40 Skladem |
M10
|
ocel černěná
|
70.00 N
70.00 N
|
kulička
|
40.00 N
40.00 N
|
ocel černěná
|
||
23,6267 Kč - 23,6267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel černěná
|
5.00 N
5.00 N
|
kulička
|
3.00 N
3.00 N
|
ocel černěná
|
||
26,4188 Kč - 26,4188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
ocel černěná
|
8.00 N
8.00 N
|
kulička
|
5.00 N
5.00 N
|
ocel černěná
|
||
10270554 | 288,0556 Kč - 288,0556 Kč | 42 Skladem |
M10 x 1.0
|
ocel černěná
|
25.00 N
25.00 N
|
čep
|
8.00 N
8.00 N
|
ocel černěná
|
|
336,251 Kč - 336,251 Kč | 3 Skladem |
M16 x 1.5
|
ocel černěná
|
25.00 N
25.00 N
|
čep
|
10.00 N
10.00 N
|
ocel černěná
|
||
42,3078 Kč - 42,3078 Kč | 180 Skladem |
M5
|
ocel nerezavějící
|
11.00 N
11.00 N
|
kulička
|
7.00 N
7.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||
40,9502 Kč - 40,9502 Kč | 720 Skladem |
M4
|
ocel nerezavějící
|
4.00 N
4.00 N
|
kulička
|
2.00 N
2.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||
599,7091 Kč - 599,7091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.5
|
ocel nerezavějící
|
20.00 N
20.00 N
|
čep
|
9.00 N
9.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||
10270813 | 43,3858 Kč - 43,3858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
ocel černěná
|
80.00 N
80.00 N
|
kulička
|
50.00 N
50.00 N
|
ocel černěná
|
|
481,5316 Kč - 481,5316 Kč | 1 Skladem |
M10 x 1.0
|
ocel nerezavějící
|
15.00 N
15.00 N
|
čep
|
6.00 N
6.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||
176,7937 Kč - 176,7937 Kč | 128 Skladem |
M20
|
ocel nerezavějící
|
100.00 N
100.00 N
|
kulička
|
60.00 N
60.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||
27,5525 Kč - 27,5525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
ocel černěná
|
11.00 N
11.00 N
|
kulička
|
7.00 N
7.00 N
|
ocel černěná
|
||
47,5143 Kč - 47,5143 Kč | 150 Skladem |
M16
|
ocel černěná
|
165.00 N
165.00 N
|
kulička
|
80.00 N
80.00 N
|
ocel černěná
|
||
64,1844 Kč - 64,1844 Kč | 79 Skladem |
M8
|
ocel nerezavějící
|
25.00 N
25.00 N
|
kulička
|
15.00 N
15.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||
41,3191 Kč - 41,3191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel nerezavějící
|
6.00 N
6.00 N
|
kulička
|
3.00 N
3.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||
299,9631 Kč - 299,9631 Kč | 3 Skladem |
M12 x 1.5
|
ocel černěná
|
20.00 N
20.00 N
|
čep
|
12.00 N
12.00 N
|
ocel černěná
|
||
73,1357 Kč - 73,1357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
ocel nerezavějící
|
50.00 N
50.00 N
|
kulička
|
35.00 N
35.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||
33,5207 Kč - 33,5207 Kč | 240 Skladem |
M8
|
ocel černěná
|
45.00 N
45.00 N
|
kulička
|
30.00 N
30.00 N
|
ocel černěná
|
||
29,6095 Kč - 29,6095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
ocel černěná
|
18.00 N
18.00 N
|
kulička
|
10.00 N
10.00 N
|
ocel černěná
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku