Menu Vyhledávání

Pístky pružinové – závitové - se zajištěním v otevřené poloze

Skladem

Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Naše aretační čepy umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, jako zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.

Produktová řada: SR5409

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál čepu Výsledná koncová síla Typ čepu Koncová síla (počáteční) Materiál těla Koupit
10270837 78,9636 Kč - 78,9636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
ocel černěná
95.00 N
kulička
55.00 N
ocel černěná
90,2558 Kč - 90,2558 Kč 33 Skladem
M12
ocel nerezavějící
105.00 N
kulička
70.00 N
ocel nerezavějící
363,0934 Kč - 363,0934 Kč 15 Skladem
M16 x 1.5
ocel černěná
30.00 N
čep
13.00 N
ocel černěná
295,8491 Kč - 295,8491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
ocel černěná
30.00 N
čep
11.00 N
ocel černěná
144,6094 Kč - 144,6094 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
ocel nerezavějící
140.00 N
kulička
85.00 N
ocel nerezavějící
927,2247 Kč - 927,2247 Kč 1 Skladem
M16 x 1.5
ocel nerezavějící
35.00 N
čep
17.00 N
ocel nerezavějící
  • z/ze 2
Kulový plunžr M20 34.0 mm 55.00 N 95.00 N ocel

10270837

Cenové rozmezí
78,9636 Kč - 78,9636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Délka těla
    34.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    95.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    55.00 N
  • Materiál těla
    ocel černěná
Kulový plunžr M12 24.5 mm 70.00 N 105.00 N ocel nerezavějící

10270905

Cenové rozmezí
90,2558 Kč - 90,2558 Kč

Skladové zásoby
33 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka těla
    24.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    105.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    70.00 N
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Pístky pružinové 31.0 mm M16 x 1.5 ocel nerezavějící černá

10270578

Cenové rozmezí
363,0934 Kč - 363,0934 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka těla
    36.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    30.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    13.00 N
  • Materiál těla
    ocel černěná
Pístky pružinové 25.0 mm M12 x 1.5 ocel černá

10270615

Cenové rozmezí
295,8491 Kč - 295,8491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka těla
    24.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    30.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    11.00 N
  • Materiál těla
    ocel černěná
Kulový plunžr M16 27.5 mm 85.00 N 140.00 N ocel nerezavějící

10270912

Cenové rozmezí
144,6094 Kč - 144,6094 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka těla
    27.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    140.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    85.00 N
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Pístky pružinové 31.0 mm M16 x 1.5 ocel černá

10270608

Cenové rozmezí
927,2247 Kč - 927,2247 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka těla
    36.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    17.00 N
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící