These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
Materiál: hliník Produktová řada: SR12031
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu šroubu | Qty/pack | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165,9196 Kč - 207,2718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
2.0
|
||
| 566,9347 Kč - 708,6042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
8.0
|
||
| 452,5779 Kč - 565,6581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.0
|
||
| 307,0791 Kč - 383,9123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
4.0
|
||
| 550,8533 Kč - 688,4386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
8.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku