Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.
Hospodárná plomba s pevnou délkou. Ideální pro zabezpečení dveří nákladních vozů a kontejnerů.Tři různá provedení, včetně plastových provedení.Snadné použití. Materiál: , polypropylen Barva: modrá, bílá, žlutá, červená, oranžová, zelená Produktová řada: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | C | D | Uzamykatelná vložka | E | A | B | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0718 Kč - 4,0718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kovová uzavírací čelist
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
plomba s pevnou délkou
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
uzamykací mechanismus z acetalu
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
plomba s pevnou délkou
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
uzamykací mechanismus z acetalu
|
0.354 in
9.0 mm
|
6.535 in
166.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
plomba s pevnou délkou
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
uzamykací mechanismus z acetalu
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
plomba s pevnou délkou
|
||
| 4,0718 Kč - 4,0718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kovová uzavírací čelist
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
plomba s pevnou délkou
|
||
| 4,0718 Kč - 4,0718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kovová uzavírací čelist
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
plomba s pevnou délkou
|
||
| 4,0718 Kč - 4,0718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kovová uzavírací čelist
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
plomba s pevnou délkou
|
||
| 2,9144 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
uzamykací mechanismus z acetalu
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
plomba s pevnou délkou
|
||
| 2,9144 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
uzamykací mechanismus z acetalu
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
plomba s pevnou délkou
|
||
| 2,9144 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
uzamykací mechanismus z acetalu
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
plomba s pevnou délkou
|
||
| 2,9144 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
uzamykací mechanismus z acetalu
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
plomba s pevnou délkou
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
uzamykací mechanismus z acetalu
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
plomba s pevnou délkou
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
uzamykací mechanismus z acetalu
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
plomba s pevnou délkou
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
uzamykací mechanismus z acetalu
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
plomba s pevnou délkou
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | 4000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
uzamykací mechanismus z acetalu
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
plomba s pevnou délkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku