Menu Vyhledávání

Plomby zatahovací – s hladkým páskem

Skladem

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

Zatahovací plomby s hladkými páskami, které poskytují indikativní plombu, která odhalí neoprávněnou manipulaci nebo porušení v celé řadě použití.Jednoduchá montáž a utažení na požadovaný průměr.K dispozici je několik typů těsnění, včetně těch s delšími štítky a s odtrhávacím úchytem pro rychlou a snadnou demontáž. Materiál: , polypropylen Barva: oranžová, modrá, červená, bílá, zelená, žlutá, černá Produktová řada: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 164
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost C Odnímatelnost A Barva B Pevnost v tahu Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
standardní – bez odtrhávací části
400.0 mm
bílá
67.5 mm
35.0 kg-f
Plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
500.0 mm
žlutá
67.5 mm
35.0 kg-f
Plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
500.0 mm
červená
67.5 mm
35.0 kg-f
Plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
odtrhávací
500.0 mm
oranžová
67.5 mm
35.0 kg-f
Plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
odtrhávací
500.0 mm
bílá
67.5 mm
35.0 kg-f
Plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
odtrhávací
500.0 mm
modrá
67.5 mm
35.0 kg-f
Plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
standardní – bez odtrhávací části
300.0 mm
bílá
67.5 mm
35.0 kg-f
Plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
odtrhávací
300.0 mm
bílá
67.5 mm
35.0 kg-f
Plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
odtrhávací
15.0 mm
bílá
30.0 mm
12.0 kg-f
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
standardní – bez odtrhávací části
300.0 mm
bílá
70.0 mm
45.0 kg-f
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
standardní – bez odtrhávací části
300.0 mm
oranžová
67.5 mm
25.0 kg-f
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
4000 Skladem
18.0 mm
Odtrhávací zboku
200.0 mm
zelená
30.0 mm
12.0 kg-f
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
standardní – bez odtrhávací části
300.0 mm
modrá
67.5 mm
35.0 kg-f
Plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
odtrhávací
500.0 mm
zelená
67.5 mm
35.0 kg-f
Plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
ručně, bez použití nástrojů
250.0 mm
modrá
30.0 mm
12.0 kg-f
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
standardní – bez odtrhávací části
200.0 mm
červená
50.0 mm
25.0 kg-f
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
standardní – bez odtrhávací části
200.0 mm
bílá
67.5 mm
25.0 kg-f
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
ručně, bez použití nástrojů
250.0 mm
červená
30.0 mm
12.0 kg-f
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
20122966 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
odtrhávací
200.0 mm
červená
67.5 mm
25.0 kg-f
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
standardní – bez odtrhávací části
300.0 mm
zelená
67.5 mm
35.0 kg-f
Plomba s nastavitelnou délkou smyčky
  • z/ze 9
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm polypropylen bílá

20122683


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Pevnost v tahu
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm polypropylen žlutá

20085162


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Pevnost v tahu
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm polypropylen červená

20085117


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Pevnost v tahu
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm polypropylen oranžová

20085087


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Pevnost v tahu
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm polypropylen bílá

20085131


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Pevnost v tahu
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm polypropylen modrá

20085056


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Pevnost v tahu
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 300.0 mm 7.6 mm 4.0 mm polypropylen bílá

20122621


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Pevnost v tahu
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 300.0 mm 7.6 mm 4.0 mm polypropylen bílá

20122676


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Pevnost v tahu
    35.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (T) 150.0 mm (L) polypropylen bílá

20122430


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    15.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Pevnost v tahu
    12.0 kg-f
TeraLock 7.0 mm 300.0 mm 1.7 mm Non Tear-Off polypropylen bílá

20123031


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    300.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) oranžová

20122980


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) polypropylen zelená

20122478


Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Pevnost v tahu
    12.0 kg-f
Maxi JawLock 300.0 mm 7.6 mm 4.0 mm polypropylen modrá

20122645


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Pevnost v tahu
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm polypropylen zelená

20122737


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Pevnost v tahu
    35.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) polypropylen modrá

20122522


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    250.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Pevnost v tahu
    12.0 kg-f
SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) červená

20122850


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    200.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) bílá

20122942


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    200.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) polypropylen červená

20122508


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    250.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Pevnost v tahu
    12.0 kg-f
SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) červená

20122966


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    200.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
Maxi JawLock 300.0 mm 7.6 mm 4.0 mm polypropylen zelená

20122652


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Pevnost v tahu
    35.0 kg-f