Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Zatahovací plomby s hladkými páskami, které poskytují indikativní plombu, která odhalí neoprávněnou manipulaci nebo porušení v celé řadě použití.Jednoduchá montáž a utažení na požadovaný průměr.K dispozici je několik typů těsnění, včetně těch s delšími štítky a s odtrhávacím úchytem pro rychlou a snadnou demontáž. Materiál: , polypropylen Barva: oranžová, modrá, červená, bílá, zelená, žlutá, černá Produktová řada: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | C | Odnímatelnost | A | Barva | B | Pevnost v tahu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,5161 Kč - 45,5161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
Odtrhávací zboku
|
7.874 in
200.0 mm
|
zelená
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
3,8486 Kč - 3,8486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
odtrhávací
|
11.811 in
300.0 mm
|
modrá
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
52,5444 Kč - 52,5444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
Odtrhávací zboku
|
9.843 in
250.0 mm
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
21,7205 Kč - 21,7205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
Odtrhávací zboku
|
9.843 in
250.0 mm
|
zelená
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
3,6813 Kč - 3,6813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
standardní – bez odtrhávací části
|
7.874 in
200.0 mm
|
zelená
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
3,6813 Kč - 3,6813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
standardní – bez odtrhávací části
|
11.811 in
300.0 mm
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
3,8486 Kč - 3,8486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
standardní – bez odtrhávací části
|
11.811 in
300.0 mm
|
žlutá
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
3,8891 Kč - 3,8891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
standardní – bez odtrhávací části
|
15.748 in
400.0 mm
|
žlutá
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
2,496 Kč - 2,496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
standardní – bez odtrhávací části
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
6,024 Kč - 6,024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
standardní – bez odtrhávací části
|
11.811 in
300.0 mm
|
červená
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
3,8486 Kč - 3,8486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
odtrhávací
|
11.811 in
300.0 mm
|
červená
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
3,8486 Kč - 3,8486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
odtrhávací
|
11.811 in
300.0 mm
|
modrá
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
3,7356 Kč - 3,7356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
standardní – bez odtrhávací části
|
11.811 in
300.0 mm
|
oranžová
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
4,3785 Kč - 4,3785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
odtrhávací
|
15.748 in
400.0 mm
|
žlutá
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
4,6295 Kč - 4,6295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
standardní – bez odtrhávací části
|
19.685 in
500.0 mm
|
žlutá
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
4,3785 Kč - 4,3785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
standardní – bez odtrhávací části
|
11.811 in
300.0 mm
|
modrá
|
2.756 in
70.0 mm
|
45.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
4,6295 Kč - 4,6295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
standardní – bez odtrhávací části
|
15.748 in
400.0 mm
|
modrá
|
2.756 in
70.0 mm
|
45.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
2,496 Kč - 2,496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
standardní – bez odtrhávací části
|
0.591 in
15.0 mm
|
oranžová
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
4,3785 Kč - 4,3785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
odtrhávací
|
15.748 in
400.0 mm
|
modrá
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
4,3785 Kč - 4,3785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
standardní – bez odtrhávací části
|
15.748 in
400.0 mm
|
zelená
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku