Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Přítlačné podložky se montují na koncovky čepů a svorek a zajišťující přímý posun. Hlava se protlačuje dopředu, dokud přítlačná podložka nezajistí obrobek. Tyto komponenty jsou určeny pro rychlé použití svorek, jsou k dostání v různých velikostech a provedeních.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka hlavy | Velikost závitu | Výška hlavy | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 415,8908 Kč - 1 415,8908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1 217,6096 Kč - 1 217,6096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1 344,2629 Kč - 1 344,2629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1 407,1471 Kč - 1 407,1471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1 249,93 Kč - 1 249,93 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1 440,3392 Kč - 1 440,3392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1 208,879 Kč - 1 208,879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1 375,7116 Kč - 1 375,7116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 355,6219 Kč - 1 355,6219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1 211,4942 Kč - 1 211,4942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1 398,4165 Kč - 1 398,4165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 440,3392 Kč - 1 440,3392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1 200,1352 Kč - 1 200,1352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 365,2243 Kč - 1 365,2243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 432,4803 Kč - 1 432,4803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 176,5585 Kč - 1 176,5585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 367,8527 Kč - 1 367,8527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 408,9037 Kč - 1 408,9037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 290,1093 Kč - 1 290,1093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 405,4036 Kč - 1 405,4036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku