Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.

Produktová řada: SRLEDS1E

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Kompatibilní typ LED Celková výška Koupit
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
22.2 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
19.1 mm
1,5896 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
4.8 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
19.1 mm
7,5578 Kč - 7,5578 Kč 1000 Skladem
Čtvercové
černá
PVC
9.5 mm
6,9583 Kč - 8,6038 Kč 7000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
14 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč 100 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid
6.5 mm
5,6475 Kč - 6,9723 Kč 4000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
3.6 mm
1,9661 Kč - 1,9661 Kč 1500 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
1,6175 Kč - 1,9661 Kč 311 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
4.8 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
8.6 mm
6,8049 Kč - 6,8049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
19.1 mm
3,2909 Kč - 3,2909 Kč 280 Skladem
kulaté
černá
PVC
12.7 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
25.4 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč 2000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
8.1 mm
1,5896 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
25.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
9.5 mm
3,1235 Kč - 3,1235 Kč 50 Skladem
kulaté
černá
PVC
22.2 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč 1000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
  • z/ze 5
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110195

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 22.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10590003


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110119

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110348

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110294

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 9.5 mm PVC UL94 V-0 černá

10320983

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 7,5578 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.550 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110607

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    14 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 6.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110379

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.140 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110423

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    3.6 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110362

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110140

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
311 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.340 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110522

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.6 mm
Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 černá

10314111

Cenové rozmezí
6,8049 Kč - 6,8049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový průměr
    8.1 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 černá

10110263

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 25.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110133

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.320 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110515

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 25.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110324

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 9.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10638934


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 černá

10110034

Cenové rozmezí
3,1235 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.250 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110485

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    6.4 mm