Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní typ LED | Celkový průměr | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5896 Kč - 1,5896 Kč | 27000 Skladem |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,0079 Kč - 3,2909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,2769 Kč - 3,2769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1,757 Kč - 1,757 Kč | 4000 Skladem |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,2072 Kč - 3,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
2,3147 Kč - 2,3147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,1335 Kč - 2,1335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,8446 Kč - 2,8446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
2,1613 Kč - 2,1613 Kč | 175 Skladem |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,9702 Kč - 2,9702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,6175 Kč - 1,6175 Kč | 1092 Skladem |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,5338 Kč - 1,5338 Kč | 200 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,492 Kč - 1,492 Kč | 415 Skladem |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,245 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,1195 Kč - 2,1195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,8586 Kč - 2,8586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
2,1753 Kč - 2,1753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,9144 Kč - 2,9144 Kč | 280 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
2,6634 Kč - 2,6634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku