Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody – válcové, metrické

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní typ LED Celkový průměr Celková výška Koupit
2,3845 Kč - 2,3845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
18.0 mm
4,2251 Kč - 6,1914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
20.0 mm
3,5558 Kč - 3,5558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
30.0 mm
2,245 Kč - 2,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
13.0 mm
1,9941 Kč - 1,9941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
10.0 mm
2,2311 Kč - 2,2311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
12.0 mm
3,0399 Kč - 3,0399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
23.0 mm
1,478 Kč - 1,478 Kč 36672 Skladem
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
2.0 mm
2,7888 Kč - 2,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
21.0 mm
2,1893 Kč - 2,1893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
13.0 mm
2,3008 Kč - 2,3008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
13.0 mm
1,5478 Kč - 1,5478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
3.0 mm
1,4642 Kč - 1,4642 Kč 500 Skladem
T-1,3,0 mm
4.8 mm
2.0 mm
1,7849 Kč - 1,7849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
7.0 mm
2,7888 Kč - 2,7888 Kč 400 Skladem
T-1,3,0 mm
4.8 mm
22.0 mm
2,7192 Kč - 2,7192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
21.0 mm
1,757 Kč - 1,757 Kč 1000 Skladem
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
6.0 mm
3,3467 Kč - 3,3467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
27.0 mm
1,9243 Kč - 1,9243 Kč 6298 Skladem
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
8.0 mm
2,1335 Kč - 2,1335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
12.0 mm
  • z/ze 4
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109656

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109922

Cenové rozmezí
6,1914 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10110003

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109359

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109571

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109854

Cenové rozmezí
2,2311 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109946

Cenové rozmezí
3,0399 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109250

Cenové rozmezí
1,478 Kč - 1,478 Kč

Skladové zásoby
36672 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109427

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109601

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109861

Cenové rozmezí
2,3008 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109267

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109496

Cenové rozmezí
1,4642 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109816

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109694

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109687

Cenové rozmezí
2,7192 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109298

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109977

Cenové rozmezí
3,3467 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109823

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
6298 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109595

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm