Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní typ LED | Celkový průměr | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,6733 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,8586 Kč - 2,8586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,5896 Kč - 2,6354 Kč | 300 Skladem |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
2,5936 Kč - 2,5936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,1195 Kč - 2,1195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
3,1653 Kč - 3,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 960 Skladem |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,8685 Kč - 1,8685 Kč | 14000 Skladem |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,7291 Kč - 1,7291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,0079 Kč - 3,2909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,3147 Kč - 2,3147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,7192 Kč - 2,7192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,1096 Kč - 3,1096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
2,51 Kč - 2,51 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
2,5936 Kč - 2,5936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
3,3467 Kč - 3,3467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
3,2072 Kč - 3,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
10109649 | 2,4542 Kč - 2,4542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
2,6774 Kč - 2,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku