Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.
Produktová řada: SRLEDS1E
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Kompatibilní typ LED | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6175 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
1,5896 Kč - 1,9661 Kč | 12000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,6175 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,7192 Kč - 3,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,5896 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,5896 Kč - 1,9661 Kč | 300 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,6175 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,5896 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,7192 Kč - 3,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,6615 Kč - 6,9723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
1,5896 Kč - 1,9661 Kč | 171 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2,7192 Kč - 3,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,7192 Kč - 3,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
6,289 Kč - 7,7671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
3,7928 Kč - 3,7928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
černá
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,9583 Kč - 8,6038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
6,289 Kč - 7,7671 Kč | 10000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
1,6175 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku