Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.

Produktová řada: SRLEDS1E

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Kompatibilní typ LED Celková výška Koupit
1,5896 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
4.8 mm
3,1235 Kč - 3,1235 Kč 900 Skladem
kulaté
černá
PVC
15.9 mm
3,5419 Kč - 3,5419 Kč 700 Skladem
kulaté
černá
PVC
15.9 mm
3,7928 Kč - 3,7928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
PVC
19.1 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
8.1 mm
1,6175 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
22.2 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
15.9 mm
1,6175 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
6,9583 Kč - 8,6038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
12.7 mm
5,8567 Kč - 5,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
15.9 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
19.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
9.5 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
19.1 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
12.7 mm
1,6175 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
12.7 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
25.4 mm
2,9144 Kč - 2,9144 Kč 970 Skladem
kulaté
černá
PVC
9.5 mm
1,5896 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
19.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
22.2 mm
5,6475 Kč - 6,9723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
3.6 mm
  • z/ze 5
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110348

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 černá

10110010

Cenové rozmezí
3,1235 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 černá

10110201

Cenové rozmezí
3,5419 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 černá

10110218

Cenové rozmezí
3,7928 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 8.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110515

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 22.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110126

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110096

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110164

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110591

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 15.9 mm PVC UL94 V-0 černá

10314104

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110294

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 9.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10638934


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110119

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110195

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110188

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 25.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110331

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 černá

10110065

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,9144 Kč

Skladové zásoby
970 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110287

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 22.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10590003


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 3.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110423

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    3.6 mm