Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.
Produktová řada: SRLEDS1E
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Kompatibilní typ LED | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,289 Kč - 7,7671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
1,5896 Kč - 1,9661 Kč | 171 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,5896 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,5896 Kč - 1,9661 Kč | 12000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
7,5578 Kč - 7,5578 Kč | 1000 Skladem |
Čtvercové
|
černá
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,289 Kč - 7,7671 Kč | 1000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,8028 Kč - 2,8028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
černá
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,7052 Kč - 3,3605 Kč | 1000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,1235 Kč - 3,1235 Kč | 50 Skladem |
kulaté
|
černá
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,5896 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,7192 Kč - 3,3605 Kč | 100 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,6175 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
3,2909 Kč - 3,2909 Kč | 280 Skladem |
kulaté
|
černá
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,6175 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,9661 Kč - 1,9661 Kč | 2500 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2,5378 Kč - 2,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
černá
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,7192 Kč - 3,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,5896 Kč - 1,9661 Kč | 300 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,1235 Kč - 3,1235 Kč | 25 Skladem |
kulaté
|
černá
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,9723 Kč - 6,9723 Kč | 5600 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku