Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dokončovací podložky poskytují ochranu pro skříně a další vybavení před odřením a dalším možným poškozením. Také kryjí nezarovnané otvory, čímž zajistí celkově atraktivní vzhled.
Vysoce kvalitní povrchová úprava je doplněna dobrými termoizolačními a elektroizolačními vlastnostmi. Tyto podložky mají univerzální využití a lze je používat také jako kluzáky, dorazy, stavitelné nožičky a rozpěrky.
Produktová řada: SR1946
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Typ | Typ podložky | Druh šroubu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3164 Kč - 1,8546 Kč | 1500 Skladem |
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
1,5478 Kč - 2,1753 Kč | 350 Skladem |
černá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
2,0812 Kč - 2,5694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6
|
Standardní podložka
|
Šrouby zapuštěné
|
||
1,9526 Kč - 2,4106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6
|
Standardní podložka
|
Šrouby zapuštěné
|
||
1,7863 Kč - 2,2054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.510 in
13 mm
|
#8
|
6
|
Standardní podložka
|
Šrouby zapuštěné
|
||
4,016 Kč - 5,2152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
1,5618 Kč - 2,1753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
2,8726 Kč - 3,9881 Kč | 229 Skladem |
černá
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
1
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
2,0777 Kč - 2,9144 Kč | 5000 Skladem |
černá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
1,5478 Kč - 2,1753 Kč | 6000 Skladem |
černá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
3,0399 Kč - 4,2251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Podložky fixační
|
šroub s hlavou
|
||
2,51 Kč - 3,5001 Kč | 200 Skladem |
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
2
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
3,4303 Kč - 4,769 Kč | 1500 Skladem |
černá
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
1,757 Kč - 2,4402 Kč | 21000 Skladem |
černá
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
3,5419 Kč - 4,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
1
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
2,4402 Kč - 3,4025 Kč | 290 Skladem |
bílá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
1,757 Kč - 2,4402 Kč | 1000 Skladem |
bílá
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
1,7849 Kč - 2,51 Kč | 98 Skladem |
černá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
2,51 Kč - 3,5001 Kč | 42838 Skladem |
bílá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
2,6494 Kč - 3,6813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
1
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku