Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací

Skladem

Dokončovací podložky poskytují ochranu pro skříně a další vybavení před odřením a dalším možným poškozením. Také kryjí nezarovnané otvory, čímž zajistí celkově atraktivní vzhled.

Vysoce kvalitní povrchová úprava je doplněna dobrými termoizolačními a elektroizolačními vlastnostmi. Tyto podložky mají univerzální využití a lze je používat také jako kluzáky, dorazy, stavitelné nožičky a rozpěrky.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá, přírodní a bílá.
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR1946

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 64
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Vnitřní průměr Vnější průměr Kompatibilní velikosti závitu Typ Typ podložky Druh šroubu Koupit
1,5896 Kč - 2,5239 Kč 49530 Skladem
přírodní
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Standardní podložka
Šrouby zapuštěné
4,016 Kč - 5,2152 Kč 2050 Skladem
bílá
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,8825 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
2,51 Kč - 3,5001 Kč 34338 Skladem
bílá
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,3164 Kč - 1,8546 Kč 75000 Skladem
bílá
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,3164 Kč - 1,8546 Kč 20000 Skladem
bílá
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
2,4402 Kč - 3,4025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,757 Kč - 2,4402 Kč 62500 Skladem
bílá
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
2,8726 Kč - 3,9881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
3,0399 Kč - 4,2251 Kč 3500 Skladem
bílá
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Podložky fixační
šroub s hlavou
1,5478 Kč - 2,1753 Kč 61220 Skladem
bílá
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,757 Kč - 2,4402 Kč 29940 Skladem
bílá
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
2,51 Kč - 3,5001 Kč 592726 Skladem
černá
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
2,8726 Kč - 3,9881 Kč 15100 Skladem
bílá
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Podložky fixační
Šrouby ploché
3,0399 Kč - 4,2251 Kč 106500 Skladem
bílá
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
2,51 Kč - 3,5001 Kč 25500 Skladem
bílá
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,34 Kč - 1,34 Kč 2000 Skladem
černá
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Standardní podložka
Šrouby zapuštěné
1,9941 Kč - 2,7888 Kč 13500 Skladem
bílá
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,4502 Kč - 2,0219 Kč 26 Skladem
černá
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Standardní podložka
Šrouby zapuštěné
2,0777 Kč - 2,9144 Kč 14000 Skladem
bílá
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
  • z/ze 4
Podložky dokončovací 5.0 mm 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) přírodní

10116302

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
49530 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm polyamid bílá

10049020

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
2050 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Podložky dokončovací 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm polyamid černá

10071991

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Podložky dokončovací 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm polyamid bílá

10048924

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
34338 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Podložky dokončovací 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm polyamid bílá

10049129

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
75000 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Podložky dokončovací 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm polyamid bílá

10048382

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Podložky dokončovací 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm polyamid černá

10048450

Cenové rozmezí
3,4025 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Podložky dokončovací 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm polyamid bílá

10048405

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
62500 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Podložky dokončovací 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm polyamid černá

10049013

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm polyamid bílá

10048948

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    šroub s hlavou
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M8
Podložky dokončovací 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm polyamid bílá

10048740

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
61220 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Podložky dokončovací 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm polyamid bílá

10048764

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
29940 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm polyamid černá

10048931

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
592726 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Podložky dokončovací 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm polyamid bílá

10049082

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
15100 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm polyamid bílá

10049204

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
106500 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M8
Podložky dokončovací 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm polyamid bílá

10049181

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
25500 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Podložky dokončovací 5.3 mm 18.0 mm 3.5 mm polyamid černá

10071809

Cenové rozmezí
1,34 Kč - 1,34 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm polyamid bílá

10048429

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
13500 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm polyamid 6.6 černá

10048719

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Podložky dokončovací 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm polyamid bílá

10048986

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4