Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací

Skladem

Dokončovací podložky poskytují ochranu pro skříně a další vybavení před odřením a dalším možným poškozením. Také kryjí nezarovnané otvory, čímž zajistí celkově atraktivní vzhled.

Vysoce kvalitní povrchová úprava je doplněna dobrými termoizolačními a elektroizolačními vlastnostmi. Tyto podložky mají univerzální využití a lze je používat také jako kluzáky, dorazy, stavitelné nožičky a rozpěrky.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá, přírodní a bílá.
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR1946

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 64
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Vnitřní průměr Vnější průměr Kompatibilní velikosti závitu Typ Typ podložky Druh šroubu Koupit
2,4402 Kč - 3,4025 Kč 290 Skladem
bílá
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,3164 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Standardní podložka
Šrouby ploché
1,3164 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Standardní podložka
Šrouby ploché
2,8726 Kč - 3,9881 Kč 1500 Skladem
bílá
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,757 Kč - 2,4402 Kč 1000 Skladem
bílá
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,9941 Kč - 2,7888 Kč 3630 Skladem
černá
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
3,4303 Kč - 4,769 Kč 500 Skladem
bílá
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
2,0777 Kč - 2,9144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,5478 Kč - 2,1753 Kč 220 Skladem
bílá
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,3164 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,3164 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Standardní podložka
Šrouby zapuštěné
1,3164 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,5478 Kč - 2,1753 Kč 150 Skladem
bílá
3.2 mm
14.0 mm
M3
1
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,5478 Kč - 2,1753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,34 Kč - 1,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Standardní podložka
Šrouby zapuštěné
3,5419 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
6.4 mm
22.0 mm
M6
1
Podložky fixační
Šrouby ploché
2,51 Kč - 3,5001 Kč 19 Skladem
bílá
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
3,0399 Kč - 4,2251 Kč 400 Skladem
černá
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
2,51 Kč - 3,5001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,7849 Kč - 2,51 Kč 98 Skladem
černá
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
  • z/ze 4
Podložky dokončovací 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm polyamid bílá

10048443

Cenové rozmezí
3,4025 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
290 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Podložky dokončovací 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm polyamid černá

10048856

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Podložky dokončovací 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm polyamid bílá

10048849

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Podložky dokončovací 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm polyamid bílá

10049006

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm polyamid bílá

10049167

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm polyamid černá

10048436

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
3630 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm polyamid bílá

10048801

Cenové rozmezí
4,769 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M8
Podložky dokončovací 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm polyamid bílá

10048986

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Podložky dokončovací 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm polyamid bílá

10048740

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
220 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Podložky dokončovací 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm polyamid bílá

10048382

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Podložky dokončovací 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm polyamid bílá

10048702

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Podložky dokončovací 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm polyamid bílá

10048863

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Podložky dokončovací 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm polyamid bílá

10049044

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Podložky dokončovací 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm polyamid bílá

10048887

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Podložky dokončovací 5.3 mm 18.0 mm 3.5 mm polyamid černá

10071809

Cenové rozmezí
1,34 Kč - 1,34 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm polyamid bílá

10049105

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Podložky dokončovací 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm polyamid bílá

10048788

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Podložky dokončovací 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm polyamid černá

10049211

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M8
Podložky dokončovací 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm polyamid černá

10048931

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Podložky dokončovací 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm polyamid černá

10048412

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4