Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací

Skladem

Dokončovací podložky poskytují ochranu pro skříně a další vybavení před odřením a dalším možným poškozením. Také kryjí nezarovnané otvory, čímž zajistí celkově atraktivní vzhled.

Vysoce kvalitní povrchová úprava je doplněna dobrými termoizolačními a elektroizolačními vlastnostmi. Tyto podložky mají univerzální využití a lze je používat také jako kluzáky, dorazy, stavitelné nožičky a rozpěrky.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá, přírodní a bílá.
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR1946

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 64
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Vnitřní průměr Vnější průměr Kompatibilní velikosti závitu Typ Typ podložky Druh šroubu Koupit
1,3164 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,757 Kč - 2,4402 Kč 50 Skladem
bílá
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,5896 Kč - 2,5239 Kč 49530 Skladem
přírodní
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Standardní podložka
Šrouby zapuštěné
2,8726 Kč - 3,9881 Kč 229 Skladem
černá
5.3 mm
18.0 mm
M5
1
Podložky fixační
Šrouby ploché
2,0777 Kč - 2,9144 Kč 5000 Skladem
černá
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
2,6494 Kč - 3,6813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
4.3 mm
16.0 mm
M4
1
Podložky fixační
Šrouby ploché
2,51 Kč - 3,5001 Kč 400 Skladem
černá
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
3,4303 Kč - 4,769 Kč 1500 Skladem
černá
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
3,5419 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
6.4 mm
22.0 mm
M6
1
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,5478 Kč - 2,1753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
3.2 mm
14.0 mm
M3
1
Podložky fixační
Šrouby ploché
4,016 Kč - 5,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
3,0399 Kč - 4,2251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Podložky fixační
šroub s hlavou
1,757 Kč - 2,4402 Kč 21000 Skladem
černá
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,5478 Kč - 2,1753 Kč 6000 Skladem
černá
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,9526 Kč - 2,4106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
5 mm
14.6 mm
#10
6
Standardní podložka
Šrouby zapuštěné
2,0812 Kč - 2,5694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6
Standardní podložka
Šrouby zapuštěné
1,7863 Kč - 2,2054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
4.3 mm
13 mm
#8
6
Standardní podložka
Šrouby zapuštěné
1,757 Kč - 2,4402 Kč 3500 Skladem
černá
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,3164 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,3164 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
  • z/ze 4
Podložky dokončovací 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm polyamid bílá

10049129

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Podložky dokončovací 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm polyamid bílá

10048900

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 5.0 mm 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) přírodní

10116302

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
49530 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm polyamid černá

10049099

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
229 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm polyamid černá

10048993

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Podložky dokončovací 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm polyamid černá

10049075

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Podložky dokončovací 6.4 mm 15.0 mm polyamid černá

10048795

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Podložky dokončovací 8.4 mm 20.0 mm polyamid černá

10048818

Cenové rozmezí
4,769 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M8
Podložky dokončovací 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm polyamid černá

10049112

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Podložky dokončovací 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm polyamid černá

10049051

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Podložky dokončovací 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm polyamid černá

10049037

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Podložky dokončovací 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10048955

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    šroub s hlavou
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M8
Podložky dokončovací 5.3 mm 12.7 mm polyamid černá

10048917

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
21000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 4.3 mm 10.5 mm polyamid černá

10048757

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Podložky dokončovací 5.0 mm 14.6 mm 3.9 mm polyamid přírodní

10333518

Cenové rozmezí
2,4106 Kč - 1,9526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
Podložky dokončovací 6.6 mm 17.3 mm 4.6 mm polyamid přírodní

10333525

Cenové rozmezí
2,5694 Kč - 2,0812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4"
Podložky dokončovací 4.3 mm 13.0 mm 2.9 mm polyamid přírodní

10333501

Cenové rozmezí
2,2054 Kč - 1,7863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
Podložky dokončovací 5.3 mm 12.7 mm polyamid černá

10048771

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Podložky dokončovací 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm polyamid černá

10048870

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Podložky dokončovací 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm polyamid černá

10048733

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3