Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací

Skladem

Dokončovací podložky poskytují ochranu pro skříně a další vybavení před odřením a dalším možným poškozením. Také kryjí nezarovnané otvory, čímž zajistí celkově atraktivní vzhled.

Vysoce kvalitní povrchová úprava je doplněna dobrými termoizolačními a elektroizolačními vlastnostmi. Tyto podložky mají univerzální využití a lze je používat také jako kluzáky, dorazy, stavitelné nožičky a rozpěrky.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá, přírodní a bílá.
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR1946

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 64
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Vnitřní průměr Vnější průměr Kompatibilní velikosti závitu Typ Typ podložky Druh šroubu Koupit
1,3164 Kč - 1,8546 Kč 1500 Skladem
černá
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Podložky fixační
Šrouby ploché
2,51 Kč - 3,5001 Kč 400 Skladem
černá
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Podložky fixační
Šrouby zapuštěné
1,5478 Kč - 2,1753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
3.2 mm
14.0 mm
M3
1
Podložky fixační
Šrouby ploché
1,7863 Kč - 2,2054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
4.3 mm
13 mm
#8
6
Standardní podložka
Šrouby zapuštěné
  • z/ze 4
Podložky dokončovací 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm polyamid černá

10049136

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Podložky dokončovací 6.4 mm 15.0 mm polyamid černá

10048795

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Podložky dokončovací 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm polyamid černá

10049051

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Druh šroubu
    Šrouby ploché
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Podložky dokončovací 4.3 mm 13.0 mm 2.9 mm polyamid přírodní

10333501

Cenové rozmezí
2,2054 Kč - 1,7863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Standardní podložka
  • Druh šroubu
    Šrouby zapuštěné
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8