Menu Vyhledávání

Podložky izolační

Skladem

Kulaté miskové podložky se běžně používají k jako izolační prvek. Mají tvar misky, což je užitečné pro rovnoměrné rozložení zátěže na povrch.

Izolují hlavu kovového šroubu od elektrického proudu a vodivých materiálů. Odolávají korozi, olejům a dalším chemikáliím. Lze je použít s většinou typů hlavy šroubu, jako je válcová nebo půlkulatá.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 17
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška Průměr otvoru Vnitřní průměr Vnější průměr Hloubka vrtání Koupit
0,879 Kč - 1,0852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
4.2 mm
0,6074 Kč - 0,7499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.3 mm
10.2 mm
8.1 mm
12.7 mm
3.1 mm
0,7239 Kč - 0,8939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
7.6 mm
3.6 mm
9.1 mm
3.6 mm
1,7065 Kč - 2,1067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
11.8 mm
6.6 mm
13.5 mm
16.5 mm
2,2173 Kč - 2,7374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7 mm
19.1 mm
9.7 mm
25.4 mm
3.2 mm
0,9206 Kč - 1,1365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
9.5 mm
5.1 mm
14.4 mm
3.2 mm
0,5387 Kč - 0,6651 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
7.1 mm
4.4 mm
8.7 mm
4.6 mm
0,5481 Kč - 0,6768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
9.9 mm
4.8 mm
12.6 mm
2.4 mm
1,7352 Kč - 2,1424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
9.6 mm
0,6899 Kč - 0,8517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.8 mm
3.0 mm
6,5537 Kč - 8,091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
12.7 mm
6.6 mm
25.4 mm
3.8 mm
0,533 Kč - 0,6582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.7 mm
5.5 mm
0,9129 Kč - 1,1271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
10.4 mm
4.9 mm
11.9 mm
4.8 mm
1,6777 Kč - 2,0713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.3 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
3.3 mm
0,8279 Kč - 1,0222 Kč 1000 Skladem
7.3 mm
13.6 mm
6.5 mm
15.1 mm
6.3 mm
5,4373 Kč - 6,7128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
20.0 mm
11.1 mm
27.8 mm
5.0 mm
2,0728 Kč - 2,559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
6.4 mm
Podložky dokončovací 4.3 mm 10.5 mm 5.2 mm #8 polyamid

10216859

Cenové rozmezí
1,0852 Kč - 0,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Krytky s otvorem
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Podložky dokončovací 8.1 mm 12.7 mm 4.3 mm 5/16 polyamid

10216941

Cenové rozmezí
0,7499 Kč - 0,6074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Krytky s otvorem
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
Podložky dokončovací 3.6 mm 9.1 mm 4.6 mm #6 polyamid

10216842

Cenové rozmezí
0,8939 Kč - 0,7239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Krytky s otvorem
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
Podložky dokončovací 6.5 mm 13.5 mm 20.0 mm 1/4 polyamid

10216927

Cenové rozmezí
2,1067 Kč - 1,7065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Krytky s otvorem
  • Vnitřní průměr
    6.6 mm
Podložky dokončovací 9.7 mm 25.4 mm 5.7 mm 3/8 polyamid

10216972

Cenové rozmezí
2,7374 Kč - 2,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Krytky s otvorem
  • Vnitřní průměr
    9.7 mm
Podložky dokončovací 5.1 mm 14.4 mm 4.0 mm #10 polyamid

10216897

Cenové rozmezí
1,1365 Kč - 0,9206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Krytky s otvorem
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
Podložky dokončovací 4.4 mm 8.7 mm 5.5 mm #8 polyamid

10216880

Cenové rozmezí
0,6651 Kč - 0,5387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Krytky s otvorem
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
Podložky dokončovací 4.7 mm 12.6 mm 3.5 mm #8 polyamid

10216873

Cenové rozmezí
0,6768 Kč - 0,5481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Krytky s otvorem
  • Vnitřní průměr
    4.8 mm
Podložky dokončovací 8.7 mm 22.2 mm 12.7 mm 5/16 polyamid

10216965

Cenové rozmezí
2,1424 Kč - 1,7352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Krytky s otvorem
  • Vnitřní průměr
    8.7 mm
Podložky dokončovací 2.9 mm 7.7 mm 4.0 mm #4 polyamid

10216828

Cenové rozmezí
0,8517 Kč - 0,6899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Krytky s otvorem
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
Podložky dokončovací 6.6 mm 25.4 mm 5.0 mm 1/4 polyamid

10216934

Cenové rozmezí
8,091 Kč - 6,5537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Krytky s otvorem
  • Vnitřní průměr
    6.6 mm
Podložky dokončovací 2.9 mm 7.7 mm 6.5 mm #4 polyamid

10216835

Cenové rozmezí
0,6582 Kč - 0,533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Krytky s otvorem
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
Podložky dokončovací 4.9 mm 11.9 mm 5.8 mm #10 polyamid

10216903

Cenové rozmezí
1,1271 Kč - 0,9129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Krytky s otvorem
  • Vnitřní průměr
    4.9 mm
Podložky dokončovací 4.3 mm 10.5 mm 4.3 mm #8 polyamid

10216866

Cenové rozmezí
2,0713 Kč - 1,6777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Krytky s otvorem
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Podložky dokončovací 6.5 mm 15.1 mm 7.3 mm 1/4 polyamid

10216910

Cenové rozmezí
1,0222 Kč - 0,8279 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Krytky s otvorem
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
Podložky dokončovací 11.1 mm 27.8 mm 13.5 mm 3/8 polyamid

10216989

Cenové rozmezí
6,7128 Kč - 5,4373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Krytky s otvorem
  • Vnitřní průměr
    11.1 mm
Podložky dokončovací 8.7 mm 22.2 mm 9.5 mm 5/16 polyamid

10216958

Cenové rozmezí
2,559 Kč - 2,0728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Krytky s otvorem
  • Vnitřní průměr
    8.7 mm