Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto kulové podložky mají mírně konvexní nebo konkávní povrch. Používají se se šrouby nebo maticemi ke kompenzaci úhlové odchylky mezi protikusy, čímž se zajistí bezpečný spoj a zabrání poškození upínaného spojovacího materiálu nebo komponentů.
Slouží k rozložení zátěže a zajištění rovnoměrného tlaku mezi spojovacím materiálem a povrchem. Jelikož kompenzují nerovný povrch, zabraňují hromadění napětí, a snižují tak pravděpodobnost poškození nebo selhání a celkovou stabilitu a spolehlivost sestavy.
Vzhledem k jejich vylepšené nosnosti jsou tyto podložky vhodné pro použití v situacích obnášejících těžkou zátěž nebo dynamické namáhání. Dodávají sestavě větší pevnost a delší životnost. Proto se často používají při výrobě strojů a zařízení, montáži a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel Produktová řada: SR25100
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h1 | h2 | r1 | Max. statické zatížení (kN) | Pro závit | d1 tol. H13 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331,3286 Kč - 441,6013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.2
|
3.3
|
36.0
|
221.0
|
M27
|
28.0
|
50.0
|
||
| 643,7679 Kč - 858,4423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
5.6
|
54.0
|
460.0
|
M39
|
40.0
|
75.0
|
||
| 816,069 Kč - 1 087,9218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
9.3
|
72.0
|
832.0
|
M52
|
54.0
|
96.0
|
||
| 25,2708 Kč - 33,6944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.2
|
0.6
|
12.0
|
17.0
|
M8
|
8.4
|
17.0
|
||
| 22,7182 Kč - 30,1208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.3
|
0.7
|
9.0
|
9.0
|
M6
|
6.4
|
12.0
|
||
| 1 062,651 Kč - 1 416,9531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
6.5
|
58.0
|
542.0
|
M42
|
43.0
|
78.0
|
||
| 736,4276 Kč - 981,9886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
8.0
|
67.0
|
714.0
|
M48
|
50.0
|
92.0
|
||
| 95,7228 Kč - 127,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.3
|
2.0
|
27.0
|
117.0
|
M20
|
21.0
|
36.0
|
||
| 295,0816 Kč - 393,357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.2
|
3.6
|
41.0
|
269.0
|
M30
|
31.0
|
56.0
|
||
| 1 154,5449 Kč - 1 539,4783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.0
|
9.8
|
79.0
|
960.0
|
M56
|
58.0
|
103.0
|
||
| 67,3889 Kč - 89,8518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.3
|
1.3
|
22.0
|
73.0
|
M16
|
17.0
|
30.0
|
||
| 39,5654 Kč - 52,839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.6
|
1.1
|
17.0
|
38.0
|
M12
|
13.0
|
24.0
|
||
| 61,7731 Kč - 82,194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
1.4
|
22.0
|
53.0
|
M14
|
15.0
|
28.0
|
||
| 306,0578 Kč - 407,9069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.6
|
2.5
|
29.5
|
146.0
|
M22
|
23.0
|
40.0
|
||
| 34,4602 Kč - 45,947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
0.8
|
15.0
|
26.0
|
M10
|
10.5
|
21.0
|
||
| 154,1776 Kč - 205,485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.2
|
2.4
|
32.0
|
168.0
|
M24
|
25.0
|
44.0
|
||
| 584,0369 Kč - 778,5457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
4.6
|
50.0
|
394.0
|
M36
|
37.0
|
68.0
|
||
| 1 391,427 Kč - 1 855,236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
11.0
|
86.0
|
1122.0
|
M60
|
62.0
|
112.0
|
||
| 340,2628 Kč - 453,5986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
4.4
|
45.0
|
326.0
|
M33
|
34.0
|
62.0
|
||
| 1 565,5149 Kč - 2 087,2681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
12.0
|
93.0
|
1269.0
|
M64
|
66.0
|
120.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku