Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ploché podložky jsou ideálním řešením pro jištění lehkých konstrukcí. Je možné ji použít jako kluznou podložku na otáčivé prvky. Plastová materiál použitý k výrobě těchto podložek lze sterilizovat, čímž je vynikajícím řešením pro vědní obory a zdravotnictví.
K montáži a demontáži není nutné použít žádné speciální nástroje. Rychlé a snadné použití.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnější průměr | Celková výška | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0646 Kč - 5,2711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 4,237 Kč - 5,4435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 4,237 Kč - 5,4435 Kč | 6500 Skladem |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 3,1454 Kč - 4,3806 Kč | 500 Skladem |
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 3,1885 Kč - 4,4668 Kč | 1500 Skladem |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 5,343 Kč - 6,9229 Kč | 10500 Skladem |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 4,912 Kč - 6,3771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 3,2891 Kč - 4,5817 Kč | 5000 Skladem |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 4,5243 Kč - 5,86 Kč | 41500 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku