Ploché kovové podložky izolují vlhkost a elektrický proud. Mají dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru pro široké využití v průmyslu.
Mohou pomoci zajistit bezpečný a stabilní spoj a snížit riziko poškození materiálu nebo samotného spojovacího prcku. Poskytují izolaci, tlumení a odsazení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Tloušťka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
70,7562 Kč - 70,7562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
61,1406 Kč - 61,1406 Kč | 10 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku