Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 610
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
10,7003 Kč - 17,3647 Kč 6880 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
23,3152 Kč - 23,3152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
21.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
8,9105 Kč - 8,9105 Kč 5025 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
15,2135 Kč - 15,2135 Kč 1250 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
19.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,5731 Kč - 0,5731 Kč 8600 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
6,0036 Kč - 8,3161 Kč 17316 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
13,0989 Kč - 13,0989 Kč 2000 Skladem
přírodní
polyamid
6.5 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,70 Kč - 0,70 Kč 3400 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
29,7437 Kč - 29,7437 Kč 500 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
49.0 mm
4.0 mm
1,3944 Kč - 1,3944 Kč 248800 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
11.0 mm
1.5 mm
6,261 Kč - 6,261 Kč 9500 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
21.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2,3986 Kč - 3,9066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
transparentní
polykarbonát
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
14,3768 Kč - 14,3768 Kč 51785 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
2,1474 Kč - 2,1474 Kč 66000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
8.4 mm
25.0 mm
2.0 mm
1,3358 Kč - 1,6314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
2,456 Kč - 3,9929 Kč 33900 Skladem
transparentní
polykarbonát
3.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
2,9283 Kč - 2,9283 Kč 11000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
3,5188 Kč - 3,5188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
2,4416 Kč - 3,3896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,4079 Kč - 0,4596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
8.0 mm
10.0 mm
2.5 mm
  • z/ze 31
Podložky 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10117385

Cenové rozmezí
17,3647 Kč - 10,7003 Kč

Skladové zásoby
6880 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 21.0 mm 34.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10068731

Cenové rozmezí
23,3152 Kč - 23,3152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    21.0 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10069714

Cenové rozmezí
8,9105 Kč - 8,9105 Kč

Skladové zásoby
5025 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 19.0 mm 36.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10042076

Cenové rozmezí
15,2135 Kč - 15,2135 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    19.0 mm
  • Vnější průměr
    36.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm polyamid 6.6

10041987

Cenové rozmezí
0,5731 Kč - 0,5731 Kč

Skladové zásoby
8600 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10117354

Cenové rozmezí
8,3161 Kč - 6,0036 Kč

Skladové zásoby
17316 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.5 mm 15.0 mm 5.0 mm polyamid

10137635

Cenové rozmezí
13,0989 Kč - 13,0989 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10041956

Cenové rozmezí
0,70 Kč - 0,70 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 25.0 mm 49.0 mm 4.0 mm polyamid 6.6

10042090

Cenové rozmezí
29,7437 Kč - 29,7437 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Vnější průměr
    49.0 mm
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky fixační 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

10060087

Cenové rozmezí
1,3944 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
248800 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    11.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky fixační - ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 21.0 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10042083

Cenové rozmezí
6,261 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    21.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky ploché 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm polykarbonát

10219584

Cenové rozmezí
3,9066 Kč - 2,3986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10067581

Cenové rozmezí
14,3768 Kč - 14,3768 Kč

Skladové zásoby
51785 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 8.4 mm 25.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10069318

Cenové rozmezí
2,1474 Kč - 2,1474 Kč

Skladové zásoby
66000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10267004

Cenové rozmezí
1,6314 Kč - 1,3358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Vnější průměr
    11.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 3.3 mm 8.0 mm 0.8 mm polykarbonát

10219539

Cenové rozmezí
3,9929 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
33900 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 8.2 mm 16.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

10184257

Cenové rozmezí
2,9283 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm polyamid

10135174

Cenové rozmezí
3,5188 Kč - 3,5188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    17.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10117316

Cenové rozmezí
3,3896 Kč - 2,4416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 8.0 mm 10.0 mm 2.5 mm polyamid

10383308

Cenové rozmezí
0,4596 Kč - 0,4079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté