Menu Vyhledávání

Podložky 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm pryž termoplastická (TPR)

Podložky ploché poskytuje antivibrační těsnění, zabraňuje únikům a rozkládá zatížení díky termoplastickému pryžovému materiálu. Používá se v automobilovém průmyslu, v ropném a plynárenském průmyslu.
Nové objednací číslo:

10353301

Staré objednací číslo:

153203359955

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 99 32,2955 Kč
100 - 249 24,2077 Kč
250 + 16,1478 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

807,39 Kč

25 x 32,2955 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 17.0 mm
Vnější průměr 50.0 mm
Tloušťka 3.0 mm
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Podložky ploché
Materiál (podrobně) Pryž termoplastická
Barva černá
Specifikace DIN 125
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás