Menu Vyhledávání

Podložky těsnicí

Skladem

Těsnicí podložky se používají k zajištění spolehlivého a účinného řešení těsnění. Vytvářejí těsnicí spoj mezi dvěma povrchy a zabraňují úniku kapalin, plynů nebo kontaminantů.

Tato řada těsnicích podložek obsahuje silikonový o-kroužek, díky němuž utěsní i mezery a nerovnosti. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí podložky se běžně používají u průmyslového vybavení a v automobilovém průmyslu. Jsou opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -75 C do +205 C.

  • Zabraňují úniku kapalin, plynů nebo kontaminantů.
  • Obsahují silikonový o-kroužek, díky němuž utěsní i mezery u nepravidelných tvarů.
  • Opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -75 C do +205 C.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0180

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Pro závit d1 Koupit
172,7835 Kč - 270,3146 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5
M6
160,8948 Kč - 251,715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5
M5
177,539 Kč - 277,7547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5
M10
175,1613 Kč - 274,0348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5
M8
168,028 Kč - 262,8747 Kč 16 Skladem
25.5
M4
165,6503 Kč - 259,1549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5
M12
170,4058 Kč - 266,5947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5
M5
163,2725 Kč - 255,435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5
M3
165,6503 Kč - 259,1549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5
M3
Podložky těsnicí M6 25.5 ocel nerezavějící AISI 316

20219727

Cenové rozmezí
270,3146 Kč - 172,7835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M6
  • d2
    25.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky těsnicí M5 14.5 ocel nerezavějící AISI 316

20219765

Cenové rozmezí
251,715 Kč - 160,8948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M5
  • d2
    14.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky těsnicí M10 25.5 ocel nerezavějící AISI 316

20219741

Cenové rozmezí
277,7547 Kč - 177,539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M10
  • d2
    25.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky těsnicí M8 25.5 ocel nerezavějící AISI 316

20219734

Cenové rozmezí
274,0348 Kč - 175,1613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M8
  • d2
    25.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky těsnicí M4 25.5 ocel nerezavějící AISI 316

20219703

Cenové rozmezí
262,8747 Kč - 168,028 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Pro závit d1
    M4
  • d2
    25.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky těsnicí M12 25.5 ocel nerezavějící AISI 316

20219758

Cenové rozmezí
259,1549 Kč - 165,6503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M12
  • d2
    25.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky těsnicí M5 25.5 ocel nerezavějící AISI 316

20219710

Cenové rozmezí
266,5947 Kč - 170,4058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M5
  • d2
    25.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky těsnicí M3 14.5 ocel nerezavějící AISI 316

20219673

Cenové rozmezí
255,435 Kč - 163,2725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M3
  • d2
    14.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky těsnicí M3 25.5 ocel nerezavějící AISI 316

20219680

Cenové rozmezí
259,1549 Kč - 165,6503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M3
  • d2
    25.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090