Menu Vyhledávání

Podložky těsnicí – pro kabelové vývodky

Skladem

Montážní příslušenství k sortimentu kabelových vývodek od společnosti Essentra. Jsou vyrobeny z neoprenu, dají se rychle nasadit a dobře těsní.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vnější průměr Koupit
1,419 Kč - 1,419 Kč 6950 Skladem
PG 9
19.5 mm
3,246 Kč - 3,246 Kč 1360 Skladem
PG 36
51.0 mm
2,8725 Kč - 2,8725 Kč 500 Skladem
M40
53.0 mm
1,0714 Kč - 1,0919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
4,2513 Kč - 4,9551 Kč 1490 Skladem
PG 48
64.0 mm
4,5529 Kč - 5,3717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M63 x 1.5
4,0215 Kč - 4,5961 Kč 350 Skladem
M63 x 1.5
71.0 mm
1,0857 Kč - 1,2424 Kč 25 Skladem
PG 11
3,3321 Kč - 3,8635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 42
59.5 mm
10381113 2,9588 Kč - 3,3321 Kč 70 Skladem
M50 x 1.5
62.5 mm
1,0542 Kč - 1,2424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8" NPT
24.0 mm
2,4241 Kč - 2,8165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1" NPT
38.0 mm
2,0539 Kč - 2,0539 Kč 21943 Skladem
M20 x 1.5
24.0 mm
1,7665 Kč - 2,0682 Kč 5 Skladem
3/4" NPT
33.0 mm
1,7379 Kč - 2,0682 Kč 5 Skladem
M12 x 1.5
1,0857 Kč - 1,2424 Kč 150 Skladem
M16 x 1.5
2,2262 Kč - 2,2262 Kč 2300 Skladem
PG 13.5
24.0 mm
10381090 3,0736 Kč - 3,0736 Kč 850 Skladem
M32 x 1.5
42.0 mm
0,8562 Kč - 0,8728 Kč 150 Skladem
PG 7
3,5332 Kč - 4,1365 Kč 2043 Skladem
PG 42
60.0 mm
  • z/ze 3
Těsnění do kabelové vývodky PG 9 neopren černá

10380963

Cenové rozmezí
1,419 Kč - 1,419 Kč

Skladové zásoby
6950 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 9
  • Vnější průměr
    19.5 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 36 neopren černá

10381021

Cenové rozmezí
3,246 Kč - 3,246 Kč

Skladové zásoby
1360 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 36
  • Vnější průměr
    51.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M40 x 1.5 neopren černá

10381106

Cenové rozmezí
2,8725 Kč - 2,8725 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M40
  • Vnější průměr
    53.0 mm
Podložky těsnicí - pro kabelové vývodky PG 9 neopren černá

10381182

Cenové rozmezí
1,0919 Kč - 1,0714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 9
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky PG 48 neopren černá

10381267

Cenové rozmezí
4,9551 Kč - 4,2513 Kč

Skladové zásoby
1490 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 48
  • Vnější průměr
    64.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M63 x 1.5 neopren černá

10381342

Cenové rozmezí
5,3717 Kč - 4,5529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M63 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky M63 x 1.5 neopren černá

10381120

Cenové rozmezí
4,5961 Kč - 4,0215 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M63 x 1.5
  • Vnější průměr
    71.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 11 neopren černá

10381199

Cenové rozmezí
1,2424 Kč - 1,0857 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 11
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky PG 42 neopren černá

10381038

Cenové rozmezí
3,8635 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 42
  • Vnější průměr
    59.5 mm
Těsnění do kabelové vývodky M50 x 1.5 neopren černá

10381113

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 2,9588 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M50 x 1.5
  • Vnější průměr
    62.5 mm
Těsnění do kabelové vývodky 3/8" NPT neopren černá

10381137

Cenové rozmezí
1,2424 Kč - 1,0542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    3/8" NPT
  • Vnější průměr
    24.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky 1" NPT neopren černá

10629185

Cenové rozmezí
2,8165 Kč - 2,4241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    1" NPT
  • Vnější průměr
    38.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M20 x 1.5 neopren černá

10381076

Cenové rozmezí
2,0539 Kč - 2,0539 Kč

Skladové zásoby
21943 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
  • Vnější průměr
    24.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky 3/4" NPT neopren černá

10381151

Cenové rozmezí
2,0682 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    3/4" NPT
  • Vnější průměr
    33.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M12 x 1.5 neopren černá

10381274

Cenové rozmezí
2,0682 Kč - 1,7379 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky M16 x 1.5 neopren černá

10381281

Cenové rozmezí
1,2424 Kč - 1,0857 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    4016930090
Těsnění do kabelové vývodky PG 13.5 neopren černá

10380987

Cenové rozmezí
2,2262 Kč - 2,2262 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 13.5
  • Vnější průměr
    24.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M32 x 1.5 neopren černá

10381090

Cenové rozmezí
3,0736 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Vnější průměr
    42.0 mm
Podložky těsnicí - pro kabelové vývodky PG 7 neopren černá

10381175

Cenové rozmezí
0,8728 Kč - 0,8562 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 7
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky PG 42 neopren černá

10381250

Cenové rozmezí
4,1365 Kč - 3,5332 Kč

Skladové zásoby
2043 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 42
  • Vnější průměr
    60.0 mm