Montážní příslušenství k sortimentu kabelových vývodek od společnosti Essentra. Jsou vyrobeny z neoprenu, dají se rychle nasadit a dobře těsní.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vnější průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
2,4124 Kč - 2,8028 Kč | 18 Skladem |
PG 29
|
|
||
1,3624 Kč - 1,6175 Kč | 3778 Skladem |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
3,4303 Kč - 4,016 Kč | 2043 Skladem |
PG 42
|
|
||
2,7888 Kč - 2,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40 x 1.5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
3,1514 Kč - 3,1514 Kč | 1360 Skladem |
PG 36
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1,7291 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 21
|
|
||
10381090 | 2,9841 Kč - 2,9841 Kč | 900 Skladem |
M32 x 1.5
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1,6872 Kč - 2,0079 Kč | 5 Skladem |
M12 x 1.5
|
|
||
0,8313 Kč - 0,8474 Kč | 150 Skladem |
PG 7
|
|
||
10381359 | 1,3902 Kč - 1,6175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2" NPT
|
|
|
4,1275 Kč - 4,8108 Kč | 1490 Skladem |
PG 48
|
|
||
4,4203 Kč - 5,2152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M63 x 1.5
|
|
||
3,9044 Kč - 4,4623 Kč | 400 Skladem |
M63 x 1.5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,3902 Kč - 1,6175 Kč | 4 Skladem |
PG 13.5
|
|
||
1,0541 Kč - 1,2062 Kč | 250 Skladem |
M16 x 1.5
|
|
||
1,8964 Kč - 1,8964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 11
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 50 Skladem |
PG 21
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
2,3845 Kč - 2,8028 Kč | 15 Skladem |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
1,3777 Kč - 1,3777 Kč | 8300 Skladem |
PG 9
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,5338 Kč - 1,5338 Kč | 600 Skladem |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku