These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.
It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící, ocel uhlíková Barva: , stříbrná Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Počet poloh | Délka při zavření | Vysunutá délka | Maximální nosnost | Průměr závitového otvoru | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363,9107 Kč - 740,7976 Kč | 110 Skladem |
6
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
Basic
|
||
| 363,9107 Kč - 740,7976 Kč | 54 Skladem |
10
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
Basic
|
||
| 10203231 | 363,9107 Kč - 740,7976 Kč | 160 Skladem |
5
|
5.551 in
141.0 mm
|
|
|
|
Basic
|
|
| 20064518 | 94,434 Kč - 175,6976 Kč | 5 Skladem |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Oboustranné
|
|
| 206,4471 Kč - 229,3859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Oboustranné
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku