Menu Vyhledávání

Podstavce paletové

Skladem

Nízkoprofilové paletové podstavce, které se často nazývají navařovací nohy. Jsou vhodné pro standardní kovové palety a poskytují zvýšenou pevnost a ochranu.

Hladký materiál z měkké, nízkouhlíkové oceli chrání podlahy a pomáhá snižovat hladinu hluku, zatímco kompletně obaluje a chrání kovovou základnu.

Maximální velikosti sloupků předpokládají použití trubek SHS. Tato řada paletových podstavců je ideální pro kovové palety a plošiny.

  • Možnost stohování.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní vnitřní průměr Barva Provedení Celková šířka Materiál (podrobně) Celková výška Koupit
10253793 203,6082 Kč - 203,6082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
přírodní
nelze stohovat
54.0 mm
ocel nízkouhlíková
54.0 mm
190,3225 Kč - 190,3225 Kč 125 Skladem
80.0 mm
přírodní
nelze stohovat
70.0 mm
ocel nízkouhlíková
57.0 mm
7,2532 Kč - 14,4397 Kč 1650 Skladem
černá
Stacking
polyamid
914,9643 Kč - 914,9643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
přírodní
nelze stohovat
70.0 mm
ocel nerezavějící
57.0 mm
130,932 Kč - 130,932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
přírodní
nelze stohovat
60.0 mm
ocel nízkouhlíková
50.5 mm
135,4994 Kč - 135,4994 Kč 123 Skladem
60.0 mm
přírodní
nelze stohovat
54.0 mm
ocel nízkouhlíková
54.0 mm
143,1117 Kč - 143,1117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
přírodní
Stacking
32.0 mm
ocel nízkouhlíková
36.0 mm
Podstavce paletové 54.0 mm 54.0 mm ocel

10253793

Cenové rozmezí
203,6082 Kč - 203,6082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka kalibru
    2.4 mm
  • Kompatibilní vnitřní průměr
    60.0 mm
  • Celková šířka
    54.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
  • Vnější šířka
    127.0 mm
Podstavce paletové 57.0 mm 70.0 mm ocel

10192771

Cenové rozmezí
190,3225 Kč - 190,3225 Kč

Skladové zásoby
125 Skladem
Parametry
  • Délka kalibru
    3.0 mm
  • Kompatibilní vnitřní průměr
    80.0 mm
  • Celková šířka
    70.0 mm
  • Celková výška
    57.0 mm
  • Vnější šířka
    165.0 mm
Čtvercové Zátka do konců trubek 48.0 mm 15.0 mm černá LDPE - PIR

10125786

Cenové rozmezí
14,4397 Kč - 7,2532 Kč

Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • Provedení
    Stacking
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Podstavce paletové 57.0 mm 70.0 mm ocel nerezavějící

10630327

Cenové rozmezí
914,9643 Kč - 914,9643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka kalibru
    3.0 mm
  • Kompatibilní vnitřní průměr
    80.0 mm
  • Celková šířka
    70.0 mm
  • Celková výška
    57.0 mm
  • Vnější šířka
    165.0 mm
Podstavce paletové 50.5 mm 60.0 mm ocel

10192757

Cenové rozmezí
130,932 Kč - 130,932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka kalibru
    2.4 mm
  • Kompatibilní vnitřní průměr
    60.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Celková výška
    50.5 mm
  • Vnější šířka
    127.0 mm
Podstavce paletové 54.0 mm 54.0 mm ocel

10192764

Cenové rozmezí
135,4994 Kč - 135,4994 Kč

Skladové zásoby
123 Skladem
Parametry
  • Délka kalibru
    3.0 mm
  • Kompatibilní vnitřní průměr
    60.0 mm
  • Celková šířka
    54.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
  • Vnější šířka
    127.0 mm
Podstavce paletové 36.0 mm 32.0 mm ocel

10192788

Cenové rozmezí
143,1117 Kč - 143,1117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka kalibru
    3.0 mm
  • Kompatibilní vnitřní průměr
    50.0 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Vnější šířka
    58.0 mm