Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační

Skladem

Izolační pouzdra ,izolují teplo a elektřinu tam, kde je to zcela nezbytné. Tyto produkty jsou typem osazené podložky a jsou vyrobena z různých materiálů a v různých barvách. Jsou samomazná a odolná vůči korozi a oděru.

Tato osazená podložka, chcete-li izolační pouzdro, je vyrobená z polyamidu 6.6. Tyto polyamidové podložky jsou samomazné a jsou alternativou ke kluzným ložiskům, takže jsou vhodné pro vše, co se otáčí. Mají nízký koeficient tření a jsou odolné vůči vlhku, nečistotám a většině chemikálií. Máme také zapuštěná pouzdra, která se často používají v elektrotechnickém průmyslu a v mnoha zemích je jejich použití ze zákona povinné. Spolu se šrouby se zápustnou hlavou zabraňují elektrochemické korozi.

Možná se vám bude pro projekty více hodit náš široký výběr izolačních pouzder. Tato pouzdra jsou vyrobena buď z přírodního polyamidu 6 nebo černého polyamidu se skelným vláknem; pouzdra zabraňují kontaktu s vodivými materiály, uvolnění následkem vibrace a umožňují přesné rozmístění komponentů.

Náš sortiment izolačních pouzder dále rozšiřuje nabídka pojistných a těsnicích podložek. Pojistné a těsnicí druhy jsou prodávány samostatně. Izolátory šroubů jsou k dostání v různých velikostech a také v provedení odolávajícím vysokým teplotám. Vysokoteplotní izolátory jsou v nabídce také v provedení z polyfenylsulfidu (PPS). Nebo si jednoduše prohlédněte náš široký sortiment izolačních pouzder a podložek s třídou hořlavosti UL94 V2.

Produktová řada: SR1948 ,SR2804, SR6441

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška příruby Vnější průměr příruby Materiál Výška základny Vnitřní průměr Kompatibilní velikosti šroubů Vnější průměr základny Koupit
4,6156 Kč - 5,7033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
13.0 mm
polyamid
1.6 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
2,1002 Kč - 2,3336 Kč 3000 Skladem
1.6 mm
10.1 mm
polyamid
2.4 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč 500 Skladem
1.2 mm
7.4 mm
polyamid
6.4 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
4,5319 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
8.7 mm
polyamid
6.4 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
3,3327 Kč - 4,8248 Kč 922 Skladem
1.0 mm
5.5 mm
polyamid
0.8 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.4 mm
8,3667 Kč - 8,6993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
7.0 mm
PA6 GF25%
4.0 mm
2.6 mm
M2
3.5 mm
3,765 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
6.4 mm
polyamid
2.1 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.6 mm
4,9502 Kč - 6,0798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
15.7 mm
polyamid
4.7 mm
8.1 mm
M8
9.1 mm
4,6575 Kč - 5,7033 Kč 33 Skladem
1.7 mm
13.0 mm
polyamid
9.5 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
5,8567 Kč - 5,9822 Kč 2500 Skladem
1.3 mm
5.9 mm
PA6 GF25%
1.2 mm
3.0 mm
M2.5
3.5 mm
4,5319 Kč - 4,5319 Kč 189 Skladem
1.6 mm
8.7 mm
polyamid
1.6 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
6.0 mm
polyamid
4.7 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
4,0554 Kč - 4,3113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6 mm
8.0 mm
PA6 GF25%
1.6 mm
2.6 mm
M2
4.5 mm
34,429 Kč - 34,429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1 mm
30.0 mm
polyamid
13.9 mm
20.0 mm
24.0 mm
12,9545 Kč - 12,9545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
11.9 mm
polyamid
8.9 mm
6.1 mm
9.1 mm
11,2392 Kč - 11,7273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
25.0 mm
PA6 GF25%
3.5 mm
6.5 mm
M6
13.0 mm
4,5319 Kč - 4,5319 Kč 4000 Skladem
1.6 mm
10.1 mm
polyamid
3.2 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč 80 Skladem
1.2 mm
7.4 mm
polyamid
1.6 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
6.0 mm
polyamid
9.5 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč 2000 Skladem
1.7 mm
13.0 mm
polyamid
0.8 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
  • z/ze 18
Pouzdra izolační 6.6 mm 13.0 mm 3.3 mm polyamid

10016527

Cenové rozmezí
5,7033 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Vnější průměr základny
    7.9 mm
  • Výška příruby
    1.7 mm
  • Vnější průměr příruby
    13.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.6 mm
Pouzdra izolační 5.1 mm 10.1 mm 4.0 mm polyamid

10016145

Cenové rozmezí
2,3336 Kč - 2,1002 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    2.4 mm
  • Vnější průměr základny
    6.6 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    10.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
Pouzdra izolační 3.6 mm 7.4 mm 6.4 mm polyamid

10016305

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    6.4 mm
  • Vnější průměr základny
    4.3 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    7.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
Pouzdra izolační 4.4 mm 8.7 mm 8.0 mm polyamid

10016381

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    6.4 mm
  • Vnější průměr základny
    5.2 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    8.7 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
Pouzdra izolační 2.9 mm 5.5 mm 0.8 mm polyamid

10161111

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
922 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    0.8 mm
  • Vnější průměr základny
    3.4 mm
  • Výška příruby
    1.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    5.5 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
Pouzdra izolační 2.6 mm 7.0 mm PA6 GF25%

10160992

Cenové rozmezí
8,6993 Kč - 8,3667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    4.0 mm
  • Vnější průměr základny
    3.5 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
Pouzdra izolační 2.9 mm 6.4 mm 3.3 mm polyamid

10016268

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    2.1 mm
  • Vnější průměr základny
    3.6 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
Pouzdra izolační 8.1 mm 15.7 mm 6.4 mm polyamid

10016541

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    4.7 mm
  • Vnější průměr základny
    9.1 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    15.7 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
Pouzdra izolační 6.6 mm 13.0 mm 11.2 mm polyamid

10016503

Cenové rozmezí
5,7033 Kč - 4,6575 Kč

Skladové zásoby
33 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    9.5 mm
  • Vnější průměr základny
    7.9 mm
  • Výška příruby
    1.7 mm
  • Vnější průměr příruby
    13.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.6 mm
Pouzdra izolační 3.0 mm 5.9 mm PA6 GF25%

10160930

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    1.2 mm
  • Vnější průměr základny
    3.5 mm
  • Výška příruby
    1.3 mm
  • Vnější průměr příruby
    5.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
Pouzdra izolační 4.4 mm 8.7 mm 1.6 mm polyamid

10016428

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
189 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Vnější průměr základny
    5.2 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    8.7 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
Pouzdra izolační 2.9 mm 6.0 mm 5.9 mm polyamid

10016206

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    4.7 mm
  • Vnější průměr základny
    3.7 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
Pouzdra izolační 2.6 mm 8.0 mm PA6 GF25%

10160985

Cenové rozmezí
4,3113 Kč - 4,0554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Vnější průměr základny
    4.5 mm
  • Výška příruby
    2.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
Pouzdra izolační 20.0 mm 30.0 mm 16.0 mm polyamid

10138014

Cenové rozmezí
34,429 Kč - 34,429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    13.9 mm
  • Vnější průměr základny
    24.0 mm
  • Výška příruby
    2.1 mm
  • Vnější průměr příruby
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
Pouzdra izolační 6.1 mm 11.9 mm 11.0 mm polyamid

10134825

Cenové rozmezí
12,9545 Kč - 12,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    8.9 mm
  • Vnější průměr základny
    9.1 mm
  • Výška příruby
    1.9 mm
  • Vnější průměr příruby
    11.9 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
Pouzdra izolační 6.5 mm 25.0 mm PA6 GF25%

10161067

Cenové rozmezí
11,7273 Kč - 11,2392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    3.5 mm
  • Vnější průměr základny
    13.0 mm
  • Výška příruby
    4.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
Pouzdra izolační 5.1 mm 10.1 mm 4.8 mm polyamid

10016152

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    3.2 mm
  • Vnější průměr základny
    6.6 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    10.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
Pouzdra izolační 3.6 mm 7.4 mm 2.8 mm polyamid

10016343

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Vnější průměr základny
    4.3 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    7.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
Pouzdra izolační 2.9 mm 6.0 mm 10.7 mm polyamid

10016237

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    9.5 mm
  • Vnější průměr základny
    3.7 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
Pouzdra izolační 6.6 mm 13.0 mm 2.4 mm polyamid

10016497

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    0.8 mm
  • Vnější průměr základny
    7.9 mm
  • Výška příruby
    1.7 mm
  • Vnější průměr příruby
    13.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.6 mm