Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Izolační pouzdra ,izolují teplo a elektřinu tam, kde je to zcela nezbytné. Tyto produkty jsou typem osazené podložky a jsou vyrobena z různých materiálů a v různých barvách. Jsou samomazná a odolná vůči korozi a oděru.
Tato osazená podložka, chcete-li izolační pouzdro, je vyrobená z polyamidu 6.6. Tyto polyamidové podložky jsou samomazné a jsou alternativou ke kluzným ložiskům, takže jsou vhodné pro vše, co se otáčí. Mají nízký koeficient tření a jsou odolné vůči vlhku, nečistotám a většině chemikálií. Máme také zapuštěná pouzdra, která se často používají v elektrotechnickém průmyslu a v mnoha zemích je jejich použití ze zákona povinné. Spolu se šrouby se zápustnou hlavou zabraňují elektrochemické korozi.
Možná se vám bude pro projekty více hodit náš široký výběr izolačních pouzder. Tato pouzdra jsou vyrobena buď z přírodního polyamidu 6 nebo černého polyamidu se skelným vláknem; pouzdra zabraňují kontaktu s vodivými materiály, uvolnění následkem vibrace a umožňují přesné rozmístění komponentů.
Náš sortiment izolačních pouzder dále rozšiřuje nabídka pojistných a těsnicích podložek. Pojistné a těsnicí druhy jsou prodávány samostatně. Izolátory šroubů jsou k dostání v různých velikostech a také v provedení odolávajícím vysokým teplotám. Vysokoteplotní izolátory jsou v nabídce také v provedení z polyfenylsulfidu (PPS). Nebo si jednoduše prohlédněte náš široký sortiment izolačních pouzder a podložek s třídou hořlavosti UL94 V2.
Produktová řada: SR1948 ,SR2804, SR6441
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška příruby | Vnější průměr příruby | Materiál | Výška základny | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Vnější průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9035 Kč - 1,1154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9167 Kč - 1,1318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
polyamid 6.6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
5/16. M8
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 0,9546 Kč - 1,1784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8639 Kč - 1,0664 Kč | 11000 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
M5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,8884 Kč - 1,0968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
polyamid 6.6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.260 in
6.6 mm
|
1/4. M6
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,93 Kč - 1,1481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
polyamid 6.6
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.260 in
6.6 mm
|
1/4. M6
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,9828 Kč - 1,2136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
polyamid 6.6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.260 in
6.6 mm
|
1/4. M6
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,8904 Kč - 1,0991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7144 Kč - 0,8822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7258 Kč - 0,8961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
M5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,9167 Kč - 1,1318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
5/16. M8
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 0,8431 Kč - 1,0408 Kč | 3500 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8431 Kč - 1,0408 Kč | 5300 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,93 Kč - 1,1481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.260 in
6.6 mm
|
1/4. M6
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,9546 Kč - 1,1784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.399 in
10.1 mm
|
polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.200 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.260 in
6.6 mm
|
||
| 0,9697 Kč - 1,1972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
polyamid 6.6
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
5/16. M8
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 8,9772 Kč - 10,8625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.130 in
3.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
polyamid 6.6
|
0.120 in
3 mm
|
0.645 in
16.4 mm
|
|
0.745 in
18.9 mm
|
||
| 0,9469 Kč - 1,1692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.261 in
6.6 mm
|
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,9697 Kč - 1,1972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
polyamid 6.6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
5/16
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 0,7144 Kč - 0,8822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku