Menu Vyhledávání

Pouzdra s odpruženou kuličkou – hladká

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pružinové pístky s kuličkou na konci se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se z tří částí: hladké tělo, kuličkové zakončení a pružinový mechanizmus Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.

Kuličkové zakončení poskytuje kontaktní bod pro přesnou montáž a umístění v rámci sestavy. Objímka na pružinovém pístku má pojistnou funkci a po vložení jej bezpečně upevní.

Hladké tělo usnadňuje zasunutí, pevné uchycení je zajištěno díky uložení s přesahem, jakož i rychlé uvolnění. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.

  • Používají se k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání.
  • Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: mosaz, ocel nerezavějící, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Produktová řada: SR32300, SR32280, SR32284

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Zatížení pružiny F1 (N) Zatížení pružiny F2 (N) Materiál d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Koupit
30,875 Kč - 47,424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
28.0
47.5
ocel nerezavějící
6.0
With collar
5.0
29,393 Kč - 45,201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
19.3
29.2
ocel nerezavějící
5.0
With collar
4.0
28,652 Kč - 44,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7
12.9
19.0
ocel nerezavějící
4.0
With collar
3.0
32,357 Kč - 49,894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
40.0
67.3
ocel nerezavějící
8.0
With collar
6.5
36,309 Kč - 55,822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
66.0
105.0
ocel nerezavějící
10.0
With collar
8.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
0.4
1.3
mosaz
3.0
With collar
2.38
64,961 Kč - 99,788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5
0.8
1.5
ocel nerezavějící
2.0
Bez objímky
1.0
75,088 Kč - 115,349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
41.0
86.0
ocel nerezavějící
12.0
Bez objímky
10.0
33,592 Kč - 51,623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
0.5
4.7
ocel nerezavějící
5.0
With collar
4.0
32,851 Kč - 50,635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
0.4
1.0
ocel nerezavějící
4.0
With collar
3.0
82,004 Kč - 125,97 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
4.7
7.1
ocel nerezavějící
2.5
Bez objímky
1.5
56,069 Kč - 86,203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
3.9
10.0
ocel nerezavějící
10.0
With collar
8.0
70,395 Kč - 108,433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
28.0
57.0
ocel nerezavějící
12.0
With collar
10.0
44,213 Kč - 67,925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
11.0
25.0
ocel nerezavějící
8.0
With collar
6.5
41,496 Kč - 63,973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
4.0
9.0
ocel nerezavějící
8.0
With collar
6.5
41,496 Kč - 63,973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
11.0
18.0
ocel nerezavějící
5.0
Bez objímky
3.5
50,141 Kč - 77,064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
3.0
6.0
Brass; Stainless Steel
4.0
With collar
3.0
64,714 Kč - 99,541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
8.0
12.5
Brass; Stainless Steel
8.0
With collar
6.5
37,05 Kč - 56,81 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
7.0
12.5
ocel nerezavějící
8.0
With collar
6.50
42,978 Kč - 65,949 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
11.9
22.3
Body Thermo, Ball S/S
10.0
With collar
8.0
  • z/ze 4
Pístky pružinové 6.0 5.0 15.0 ocel nerezavějící

20208943

Cenové rozmezí
47,424 Kč - 30,875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Pístky pružinové 5.0 4.0 12.0 ocel nerezavějící

20208936

Cenové rozmezí
45,201 Kč - 29,393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Pístky pružinové 4.0 3.0 10.7 ocel nerezavějící

20208929

Cenové rozmezí
44,213 Kč - 28,652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Pístky pružinové 8.0 6.5 18.0 ocel nerezavějící

20208950

Cenové rozmezí
49,894 Kč - 32,357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Pístky pružinové 10.0 8.5 26.0 ocel nerezavějící

20208967

Cenové rozmezí
55,822 Kč - 36,309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Pístky pružinové 3.0 2.38 4.0 mosaz

20761202


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Pístky pružinové 2.0 1.0 3.5 ocel nerezavějící

20252755

Cenové rozmezí
99,788 Kč - 64,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    0.8
Pístky pružinové 12.0 10.0 22.0 ocel nerezavějící

20252908

Cenové rozmezí
115,349 Kč - 75,088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    41.0
Pístky pružinové 5.0 4.0 6.0 ocel nerezavějící

20252922

Cenové rozmezí
51,623 Kč - 33,592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Pístky pružinové 4.0 3.0 5.0 ocel nerezavějící

20252915

Cenové rozmezí
50,635 Kč - 32,851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Pístky pružinové 2.5 1.5 5.0 ocel nerezavějící

20253059

Cenové rozmezí
125,97 Kč - 82,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    2.5
  • d2
    1.5
  • l1
    5.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    4.7
Pístky pružinové 10.0 8.0 13.5 ocel nerezavějící

20252953

Cenové rozmezí
86,203 Kč - 56,069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Pístky pružinové 12.0 10.0 16.0 ocel nerezavějící

20253028

Cenové rozmezí
108,433 Kč - 70,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Pístky pružinové 8.0 6.5 9.0 ocel nerezavějící

20253004

Cenové rozmezí
67,925 Kč - 44,213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pístky pružinové 8.0 6.5 9.0 ocel nerezavějící

20252946

Cenové rozmezí
63,973 Kč - 41,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pístky pružinové 5.0 3.5 13.0 ocel nerezavějící

20254537

Cenové rozmezí
63,973 Kč - 41,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    11.0
Pístky pružinové 4.0 3.0 5.0 Brass; Stainless Steel

20254605

Cenové rozmezí
77,064 Kč - 50,141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.5
  • l1
    5.0
Pístky pružinové 8.0 6.5 9.0 Brass; Stainless Steel

20254636

Cenové rozmezí
99,541 Kč - 64,714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pístky pružinové 8.0 6.50 9.0 ocel nerezavějící

20254575

Cenové rozmezí
56,81 Kč - 37,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.50
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pístky pružinové 10.0 8.0 13.5 Body Thermo, Ball S/S

20254681

Cenové rozmezí
65,949 Kč - 42,978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5