Menu Vyhledávání

Pouzdra s odpruženou kuličkou – hladká

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pružinové pístky s kuličkou na konci se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se z tří částí: hladké tělo, kuličkové zakončení a pružinový mechanizmus Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.

Kuličkové zakončení poskytuje kontaktní bod pro přesnou montáž a umístění v rámci sestavy. Objímka na pružinovém pístku má pojistnou funkci a po vložení jej bezpečně upevní.

Hladké tělo usnadňuje zasunutí, pevné uchycení je zajištěno díky uložení s přesahem, jakož i rychlé uvolnění. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.

  • Používají se k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání.
  • Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: mosaz, ocel nerezavějící, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Produktová řada: SR32300, SR32280, SR32284

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Zatížení pružiny F1 (N) Zatížení pružiny F2 (N) Materiál d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Koupit
29,64 Kč - 45,695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
5.5
11.5
ocel nerezavějící
6.0
With collar
5.0
37,05 Kč - 56,81 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
7.3
19.0
ocel nerezavějící
6.0
With collar
5.0
49,40 Kč - 76,076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
19.3
26.6
ocel nerezavějící
5.0
Bez objímky
3.5
35,074 Kč - 53,846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
6.0
12.0
ocel nerezavějící
5.0
With collar
4.0
51,129 Kč - 78,793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
36.0
60.5
ocel nerezavějící
6.0
Bez objímky
4.5
90,155 Kč - 138,814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
1.8
3.5
Brass; Stainless Steel
3.0
With collar
2.38
42,484 Kč - 65,455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
18.0
31.0
ocel nerezavějící
6.0
Bez objímky
4.5
42,484 Kč - 65,455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
15.5
25.0
ocel nerezavějící
5.5
Bez objímky
4.0
20,501 Kč - 31,369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
6.0
9.4
Body Thermo, Ball S/S
5.0
With collar
4.0
28,405 Kč - 43,719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
3.0
6.5
ocel nerezavějící
5.0
With collar
4.0
24,947 Kč - 38,532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
10.0
20.4
Body Thermo, Ball S/S
8.0
With collar
6.5
52,117 Kč - 80,275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
4.0
6.5
Brass; Stainless Steel
5.0
With collar
4.0
60,515 Kč - 93,119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
12.0
26.5
ocel nerezavějící
12.0
With collar
10.0
21,736 Kč - 33,592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
1.7
3.5
Body Thermo, Ball S/S
3.0
With collar
2.0
42,978 Kč - 65,949 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
11.9
22.3
Body Thermo, Ball S/S
10.0
With collar
8.0
30,875 Kč - 47,424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
28.0
47.5
ocel nerezavějící
6.0
With collar
5.0
29,393 Kč - 45,201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
19.3
29.2
ocel nerezavějící
5.0
With collar
4.0
32,357 Kč - 49,894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
40.0
67.3
ocel nerezavějící
8.0
With collar
6.5
28,652 Kč - 44,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7
12.9
19.0
ocel nerezavějící
4.0
With collar
3.0
54,34 Kč - 83,733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
24.0
45.0
ocel nerezavějící
8.0
Bez objímky
6.0
  • z/ze 4
Pístky pružinové 6.0 5.0 7.0 ocel nerezavějící

20253172

Cenové rozmezí
45,695 Kč - 29,64 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Pístky pružinové 6.0 5.0 7.0 ocel nerezavějící

20252991

Cenové rozmezí
56,81 Kč - 37,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Pístky pružinové 5.0 3.5 13.0 ocel nerezavějící

20253103

Cenové rozmezí
76,076 Kč - 49,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    19.3
Pístky pružinové 5.0 4.0 6.0 ocel nerezavějící

20252984

Cenové rozmezí
53,846 Kč - 35,074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Pístky pružinové 6.0 4.5 15.0 ocel nerezavějící

20253042

Cenové rozmezí
78,793 Kč - 51,129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    36.0
Pístky pružinové 3.0 2.38 4.0 Brass; Stainless Steel

20254773

Cenové rozmezí
138,814 Kč - 90,155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Pístky pružinové 6.0 4.5 15.0 ocel nerezavějící

20254551

Cenové rozmezí
65,455 Kč - 42,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    18.0
Pístky pružinové 5.5 4.0 14.0 ocel nerezavějící

20254544

Cenové rozmezí
65,455 Kč - 42,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    15.5
Pístky pružinové 5.0 4.0 6.0 Body Thermo, Ball S/S

20254650

Cenové rozmezí
31,369 Kč - 20,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    6.0
Pístky pružinové 5.0 4.0 6.0 ocel nerezavějící

20254568

Cenové rozmezí
43,719 Kč - 28,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Pístky pružinové 8.0 6.5 9.0 Body Thermo, Ball S/S

20254674

Cenové rozmezí
38,532 Kč - 24,947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pístky pružinové 5.0 4.0 6.0 Brass; Stainless Steel

20254612

Cenové rozmezí
80,275 Kč - 52,117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.5
  • l1
    6.0
Pístky pružinové 12.0 10.0 16.0 ocel nerezavějící

20254599

Cenové rozmezí
93,119 Kč - 60,515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Pístky pružinové 3.0 2.0 4.0 Body Thermo, Ball S/S

20254780

Cenové rozmezí
33,592 Kč - 21,736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Pístky pružinové 10.0 8.0 13.5 Body Thermo, Ball S/S

20254681

Cenové rozmezí
65,949 Kč - 42,978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Pístky pružinové 6.0 5.0 15.0 ocel nerezavějící

20208943

Cenové rozmezí
47,424 Kč - 30,875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Pístky pružinové 5.0 4.0 12.0 ocel nerezavějící

20208936

Cenové rozmezí
45,201 Kč - 29,393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Pístky pružinové 8.0 6.5 18.0 ocel nerezavějící

20208950

Cenové rozmezí
49,894 Kč - 32,357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Pístky pružinové 4.0 3.0 10.7 ocel nerezavějící

20208929

Cenové rozmezí
44,213 Kč - 28,652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Pístky pružinové 8.0 6.0 18.0 ocel nerezavějící

20252885

Cenové rozmezí
83,733 Kč - 54,34 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    24.0