Tyto pružinové pístky s kuličkou na konci se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se z tří částí: hladké tělo, kuličkové zakončení a pružinový mechanizmus Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.
Kuličkové zakončení poskytuje kontaktní bod pro přesnou montáž a umístění v rámci sestavy. Objímka na pružinovém pístku má pojistnou funkci a po vložení jej bezpečně upevní.
Hladké tělo usnadňuje zasunutí, pevné uchycení je zajištěno díky uložení s přesahem, jakož i rychlé uvolnění. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.
Materiál: mosaz, ocel nerezavějící, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Produktová řada: SR32300, SR32280, SR32284
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Zatížení pružiny F1 (N) | Zatížení pružiny F2 (N) | Materiál | d1 +0.1 +0.04 | Typ | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,875 Kč - 47,424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
28.0
|
47.5
|
ocel nerezavějící
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
||
29,393 Kč - 45,201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
19.3
|
29.2
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
28,652 Kč - 44,213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.7
|
12.9
|
19.0
|
ocel nerezavějící
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
||
32,357 Kč - 49,894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
40.0
|
67.3
|
ocel nerezavějící
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
36,309 Kč - 55,822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.0
|
66.0
|
105.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
With collar
|
8.5
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
0.4
|
1.3
|
mosaz
|
3.0
|
With collar
|
2.38
|
|||
64,961 Kč - 99,788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5
|
0.8
|
1.5
|
ocel nerezavějící
|
2.0
|
Bez objímky
|
1.0
|
||
75,088 Kč - 115,349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
41.0
|
86.0
|
ocel nerezavějící
|
12.0
|
Bez objímky
|
10.0
|
||
33,592 Kč - 51,623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
0.5
|
4.7
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
32,851 Kč - 50,635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
0.4
|
1.0
|
ocel nerezavějící
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
||
82,004 Kč - 125,97 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
4.7
|
7.1
|
ocel nerezavějící
|
2.5
|
Bez objímky
|
1.5
|
||
56,069 Kč - 86,203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
3.9
|
10.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
With collar
|
8.0
|
||
70,395 Kč - 108,433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
28.0
|
57.0
|
ocel nerezavějící
|
12.0
|
With collar
|
10.0
|
||
44,213 Kč - 67,925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
11.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
41,496 Kč - 63,973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
4.0
|
9.0
|
ocel nerezavějící
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
41,496 Kč - 63,973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
11.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
Bez objímky
|
3.5
|
||
50,141 Kč - 77,064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
3.0
|
6.0
|
Brass; Stainless Steel
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
||
64,714 Kč - 99,541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
8.0
|
12.5
|
Brass; Stainless Steel
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
37,05 Kč - 56,81 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
7.0
|
12.5
|
ocel nerezavějící
|
8.0
|
With collar
|
6.50
|
||
42,978 Kč - 65,949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
11.9
|
22.3
|
Body Thermo, Ball S/S
|
10.0
|
With collar
|
8.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku