Menu Vyhledávání

Pouzdra s odpruženou kuličkou – hladká

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pružinové pístky s kuličkou na konci se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se z tří částí: hladké tělo, kuličkové zakončení a pružinový mechanizmus Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.

Kuličkové zakončení poskytuje kontaktní bod pro přesnou montáž a umístění v rámci sestavy. Objímka na pružinovém pístku má pojistnou funkci a po vložení jej bezpečně upevní.

Hladké tělo usnadňuje zasunutí, pevné uchycení je zajištěno díky uložení s přesahem, jakož i rychlé uvolnění. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.

  • Používají se k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání.
  • Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: mosaz, ocel nerezavějící, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Produktová řada: SR32300, SR32280, SR32284

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Zatížení pružiny F1 (N) Zatížení pružiny F2 (N) Materiál d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Koupit
29,64 Kč - 45,695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
5.5
11.5
ocel nerezavějící
6.0
With collar
5.0
42,484 Kč - 65,455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
18.0
31.0
ocel nerezavějící
6.0
Bez objímky
4.5
20,501 Kč - 31,369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
6.0
9.4
Body Thermo, Ball S/S
5.0
With collar
4.0
56,069 Kč - 86,203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
14.0
25.0
Body Thermo, Ball S/S
12.0
With collar
10.0
38,285 Kč - 59,033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
8.0
14.0
ocel nerezavějící
4.0
Bez objímky
3.0
73,606 Kč - 113,373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
61.0
110.0
ocel nerezavějící
10.0
Bez objímky
8.0
42,484 Kč - 65,455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
15.5
25.0
ocel nerezavějící
5.5
Bez objímky
4.0
21,736 Kč - 33,592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
1.7
3.5
Body Thermo, Ball S/S
3.0
With collar
2.0
37,297 Kč - 57,551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
6.0
14.5
ocel nerezavějící
3.5
Bez objímky
2.5
37,05 Kč - 56,81 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
7.0
12.5
ocel nerezavějící
8.0
With collar
6.50
50,635 Kč - 78,052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.5
18.5
ocel nerezavějící
10.0
With collar
8.50
60,515 Kč - 93,119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
12.0
26.5
ocel nerezavějící
12.0
With collar
10.0
30,381 Kč - 46,683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
1.8
3.5
ocel nerezavějící
3.0
With collar
2.38
28,405 Kč - 43,719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
2.5
6.0
ocel nerezavějící
4.0
With collar
3.00
24,947 Kč - 38,532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
10.0
20.4
Body Thermo, Ball S/S
8.0
With collar
6.5
41,496 Kč - 63,973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
11.0
18.0
ocel nerezavějící
5.0
Bez objímky
3.5
39,767 Kč - 61,256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
9.5
16.5
ocel nerezavějící
4.5
Bez objímky
3.2
64,714 Kč - 99,541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
8.0
12.5
Brass; Stainless Steel
8.0
With collar
6.5
38,779 Kč - 59,774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.5
7.5
ocel nerezavějící
3.0
Bez objímky
2.0
20,501 Kč - 31,369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
3.0
6.5
Body Thermo, Ball S/S
4.0
With collar
3.0
  • z/ze 4
Pístky pružinové 6.0 5.0 7.0 ocel nerezavějící

20253172

Cenové rozmezí
45,695 Kč - 29,64 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Pístky pružinové 6.0 4.5 15.0 ocel nerezavějící

20254551

Cenové rozmezí
65,455 Kč - 42,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    18.0
Pístky pružinové 5.0 4.0 6.0 Body Thermo, Ball S/S

20254650

Cenové rozmezí
31,369 Kč - 20,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    6.0
Pístky pružinové 12.0 10.0 16.0 Body Thermo, Ball S/S

20254698

Cenové rozmezí
86,203 Kč - 56,069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Pístky pružinové 4.0 3.0 11.0 ocel nerezavějící

20254513

Cenové rozmezí
59,033 Kč - 38,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    8.0
Pístky pružinové 10.0 8.0 20.0 ocel nerezavějící

20253134

Cenové rozmezí
113,373 Kč - 73,606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    61.0
Pístky pružinové 5.5 4.0 14.0 ocel nerezavějící

20254544

Cenové rozmezí
65,455 Kč - 42,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    15.5
Pístky pružinové 3.0 2.0 4.0 Body Thermo, Ball S/S

20254780

Cenové rozmezí
33,592 Kč - 21,736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Pístky pružinové 3.5 2.5 9.0 ocel nerezavějící

20254506

Cenové rozmezí
57,551 Kč - 37,297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    6.0
Pístky pružinové 8.0 6.50 9.0 ocel nerezavějící

20254575

Cenové rozmezí
56,81 Kč - 37,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.50
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pístky pružinové 10.0 8.50 13.0 ocel nerezavějící

20254582

Cenové rozmezí
78,052 Kč - 50,635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.50
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Pístky pružinové 12.0 10.0 16.0 ocel nerezavějící

20254599

Cenové rozmezí
93,119 Kč - 60,515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Pístky pružinové 3.0 2.38 4.0 ocel nerezavějící

20254766

Cenové rozmezí
46,683 Kč - 30,381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Pístky pružinové 4.0 3.00 5.0 ocel nerezavějící

20253165

Cenové rozmezí
43,719 Kč - 28,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.00
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Pístky pružinové 8.0 6.5 9.0 Body Thermo, Ball S/S

20254674

Cenové rozmezí
38,532 Kč - 24,947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pístky pružinové 5.0 3.5 13.0 ocel nerezavějící

20254537

Cenové rozmezí
63,973 Kč - 41,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    11.0
Pístky pružinové 4.5 3.2 12.0 ocel nerezavějící

20254520

Cenové rozmezí
61,256 Kč - 39,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    9.5
Pístky pružinové 8.0 6.5 9.0 Brass; Stainless Steel

20254636

Cenové rozmezí
99,541 Kč - 64,714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pístky pružinové 3.0 2.0 7.0 ocel nerezavějící

20254490

Cenové rozmezí
59,774 Kč - 38,779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    4.5
Pístky pružinové 4.0 3.0 5.0 Body Thermo, Ball S/S

20254643

Cenové rozmezí
31,369 Kč - 20,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0