Tyto pružinové pístky s kuličkou na konci se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se z tří částí: hladké tělo, kuličkové zakončení a pružinový mechanizmus Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.
Kuličkové zakončení poskytuje kontaktní bod pro přesnou montáž a umístění v rámci sestavy. Objímka na pružinovém pístku má pojistnou funkci a po vložení jej bezpečně upevní.
Hladké tělo usnadňuje zasunutí, pevné uchycení je zajištěno díky uložení s přesahem, jakož i rychlé uvolnění. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.
Materiál: mosaz, ocel nerezavějící, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Produktová řada: SR32300, SR32280, SR32284
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Zatížení pružiny F1 (N) | Zatížení pružiny F2 (N) | Materiál | d1 +0.1 +0.04 | Typ | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,129 Kč - 78,793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
36.0
|
60.5
|
ocel nerezavějící
|
6.0
|
Bez objímky
|
4.5
|
||
34,086 Kč - 52,611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
2.3
|
6.5
|
ocel nerezavějící
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
||
78,793 Kč - 121,03 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5
|
1.3
|
2.2
|
ocel nerezavějící
|
2.0
|
Bez objímky
|
1.0
|
||
68,666 Kč - 105,469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
6.2
|
14.6
|
ocel nerezavějící
|
12.0
|
With collar
|
10.0
|
||
35,074 Kč - 53,846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
5.0
|
10.4
|
ocel nerezavějící
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
||
37,05 Kč - 56,81 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
7.3
|
19.0
|
ocel nerezavějící
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
||
73,606 Kč - 113,373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
61.0
|
110.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
Bez objímky
|
8.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku