Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Průchodky Snub jsou otevřené pro uložení kabelů, drátů a hadiček. Po instalaci do otvoru v panelu se průchodka pevně uzavře.
Tento odolný materiál poskytuje izolaci a mírné odlehčení od tahu a zároveň pomáhá chránit uložené vodiče a kabely před neopracovanými hranami.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Přibližný průměr držáku na kabel | Průměr otvoru | Celkový průměr | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8044 Kč - 8,8044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 8,8044 Kč - 8,8044 Kč | 480 Skladem |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,4457 Kč - 6,4457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 8,8044 Kč - 8,8044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,9082 Kč - 6,9082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,4457 Kč - 6,4457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku