Menu Vyhledávání

Pravítka

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stupnice se používají k přesnému a opakovanému umístění posuvných svorek podél lineárních vodítek nebo hřídelí. Jsou dostupné ve dvou variantách, přičemž každá z nich má jiný způsob montáže. Jedná se o jednoduchá a oboustranná pravítka. Každá varianta má určitý typ montáže. Provedení s vyvrtanými otvory pro uchycení pomocí šroubů nebo samolepicí provedení, které obsahuje obrys umístění otvoru pro šroub.

Na jedné nebo obou stranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka. Je trvanlivá a odolná vůči oděru.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.

  • Jsou dostupné ve dvou variantách, přičemž každá z nich má jiný způsob montáže.
  • Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
  • Na jedné nebo obou hranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka.
Materiál: ocel nerezavějící, hliník Produktová řada: SR33977, SR33975, SR33976

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 Počet montážních otvorů Materiál l1 Typ Koupit
135,1789 Kč - 180,2386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hliník
Jednoduché měřítko
54,1088 Kč - 72,145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hliník
Jednoduché měřítko
76,4217 Kč - 101,8955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hliník
Jednoduché měřítko
306,2444 Kč - 408,3259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hliník
Jednoduché měřítko
76,4217 Kč - 101,8955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hliník
Jednoduché měřítko
306,2444 Kč - 408,3259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hliník
Jednoduché měřítko
  • z/ze 4
Ploché měřítko – jednoduché měřítko 200.0 95.0 hliník

20191689

Cenové rozmezí
180,2386 Kč - 135,1789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Jednoduché měřítko
  • Uchycení
    Screw Mount
  • d1
    3.5
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    8466209800
Ploché měřítko – jednoduché měřítko 50.0 40.0 hliník

20191474

Cenové rozmezí
72,145 Kč - 54,1088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Jednoduché měřítko
  • Uchycení
    Screw Mount
  • d1
    3.5
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    8466209800
Ploché měřítko – jednoduché měřítko 100.0 90.0 hliník

20191382

Cenové rozmezí
101,8955 Kč - 76,4217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Jednoduché měřítko
  • Uchycení
    Adhesive
  • d1
    3.5
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    8466209800
Ploché měřítko – jednoduché měřítko 500.0 100.0 hliník

20191696

Cenové rozmezí
408,3259 Kč - 306,2444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Jednoduché měřítko
  • Uchycení
    Screw Mount
  • d1
    3.5
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    8466209800
Ploché měřítko – jednoduché měřítko 100.0 90.0 hliník

20191344

Cenové rozmezí
101,8955 Kč - 76,4217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Jednoduché měřítko
  • Uchycení
    Adhesive
  • d1
    3.5
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    8466209800
Ploché měřítko – jednoduché měřítko 500.0 100.0 hliník

20191641

Cenové rozmezí
408,3259 Kč - 306,2444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Jednoduché měřítko
  • Uchycení
    Screw Mount
  • d1
    3.5
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    8466209800