Menu Vyhledávání

Příchytka čtvrtotáčková – pro optická vlákna do stojanů

Skladem

Čtvrtotáčkové držáky vláken se používají jako příchytky do 19" racků, ve kterých se montují otočením o čtvrt otáčky. Lze je použít pro vedení optických vláken v serverových skříních. Vyrobeno z černého polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Rozměry čtverce Celková šířka Způsob montáže Koupit
35,2099 Kč - 50,9952 Kč 1200 Skladem
42.7 mm
0.465 in
42.7 mm
Čtvrtotáčkové zatlačovací
23,5941 Kč - 27,3591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.7 mm
0.374 in
42.7 mm
Čtvrtotáčkové zatlačovací
Příchytky na optická vlákna 42.7 mm (L) černá

10111741

Cenové rozmezí
50,9952 Kč - 35,2099 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Čtvrtotáčkové zatlačovací
  • Typ
    Stojanová konzola
  • Celková výška
    61.4 mm
  • Celková délka
    42.7 mm
Příchytky na optická vlákna 42.7 mm (L) černá

10111758

Cenové rozmezí
27,3591 Kč - 23,5941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Čtvrtotáčkové zatlačovací
  • Typ
    Stojanová konzola
  • Celková výška
    61.4 mm
  • Celková délka
    42.7 mm