Menu Vyhledávání

Přísavky jednostranné – s otvorem

Skladem

Jednostranné přísavky s otvorem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.

Otvor na zadní straně přísavky slouží pro uchycení tiskovin a lehkých předmětů.

Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: čirá, bílá, červená a černá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Průměr krytu Koupit
3,9067 Kč - 8,1273 Kč 80 Skladem
3.5 mm
25.0 mm
2,7863 Kč - 5,7917 Kč 840 Skladem
2.8 mm
22.0 mm
4,7828 Kč - 9,8632 Kč 200 Skladem
5.0 mm
40.0 mm
7,5548 Kč - 17,3593 Kč 255 Skladem
5.4 mm
50.0 mm
6,6787 Kč - 14,5186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
40.0 mm
7,5261 Kč - 7,5261 Kč 6500 Skladem
5.0 mm
45.0 mm
10,0396 Kč - 20,8311 Kč 100 Skladem
6.5 mm
55.0 mm
4,754 Kč - 9,8632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
30.0 mm
6,1472 Kč - 12,7827 Kč 8750 Skladem
5.0 mm
35.0 mm
2,298 Kč - 4,8922 Kč 10000 Skladem
2.5 mm
12.7 mm
Přísavka 25.0 mm Otvor PVC čirý

10256312

Cenové rozmezí
8,1273 Kč - 3,9067 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    25.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Celková tloušťka
    10.0 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 22.0 mm Otvor PVC čirý

10256282

Cenové rozmezí
5,7917 Kč - 2,7863 Kč

Skladové zásoby
840 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    22.0 mm
  • Průměr otvoru
    2.8 mm
  • Celková tloušťka
    8.4 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 40.0 mm Otvor PVC černá

10279403

Cenové rozmezí
9,8632 Kč - 4,7828 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    40.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Celková tloušťka
    16.0 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    černá
Přísavka 50.0 mm Otvor PVC čirý

10256459

Cenové rozmezí
17,3593 Kč - 7,5548 Kč

Skladové zásoby
255 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    50.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.4 mm
  • Celková tloušťka
    17.8 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 40.0 mm Otvor PVC čirý

10256381

Cenové rozmezí
14,5186 Kč - 6,6787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr krytu
    40.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Celková tloušťka
    16.0 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 45.0 mm Otvor PVC čirý

10256428

Cenové rozmezí
7,5261 Kč - 7,5261 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    45.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Celková tloušťka
    19.6 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 55.0 mm Otvor PVC čirý

10256480

Cenové rozmezí
20,8311 Kč - 10,0396 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    55.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Celková tloušťka
    22.0 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 30.0 mm Otvor PVC čirý

10256329

Cenové rozmezí
9,8632 Kč - 4,754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr krytu
    30.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Celková tloušťka
    14.0 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 35.0 mm Otvor PVC čirý

10256350

Cenové rozmezí
12,7827 Kč - 6,1472 Kč

Skladové zásoby
8750 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    35.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Celková tloušťka
    14.0 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 12.7 mm Otvor PVC čirý

10120149

Cenové rozmezí
4,8922 Kč - 2,298 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    12.7 mm
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC